카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12229, 12230, 12245, 12246, 12247, 12248, 12249, 12250, 12237, 12238, 12239, 12240, 12241, 12242, 12243, 12213, 12215, 12216, 12217, 12218, 12221, 12222, 12223, 12224, 12227, 12228, 12231, 12232, 12233, 12234 m - Threaded Stems for Swivel Feet
80/20
Metric
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/floor_to_frame/12229_m.prj},{NB=12245_m},{NO=2},{MAT=1},{TR=5/16-18},{THRD1=0.3125},{L=1.50},{ML=318.00},{SW=14.00 mm - 9/16 Inch},{SW1=14},{H=7.50},{X1=2.825},{X2=7.000},{X3=12.000},{X4=4.700},{DIA1=15.000},{R1=1.000},{R2=0.254},{ANG=27.010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
TR
Threaded Rod (UNC)
ⁿ/ₐ
ML
Max. Load
[kg]
SW
SW Spanner Width
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
Weight
[kg]
12229
12229
1/4-20
181.00
14.00 mm - 9/16 Inch
7.50
.032
12245
12245
5/16-18
318.00
14.00 mm - 9/16 Inch
7.50
.036
12237
12237
3/8-16
454.00
14.00 mm - 9/16 Inch
7.50
.045
12213
12213
1/2-13
726.00
14.00 mm - 9/16 Inch
7.50
.054
12231
12231
3/4-10
2404.00
22.00 mm - 7/8 Inch
10.50
.240
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
12170, 12172, 12174, 12176, 12178, 12182, 12186_m - Base for Swivel Feet
80/20
09.11.2023
2140, 2145, 2366, 2140-Black, 2145-Black, 2366-Black - 15 Series Base Plate...
80/20
22.03.2021
12194_m - Trapezoid Base for Swivel Feet
80/20
09.11.2023
12181, 12185_m - Base for Swivel Feet
80/20
09.11.2023
2130, 2135, 2138, 2365, 2130-Black, 2135-Black, 2138-Black, 2365-Black - 15...
80/20
22.03.2021
2207, 2208, 2209 - Economy Anti-Vibration Mounts
80/20
22.03.2021
12192_m - Extended Base for Swivel Feet
80/20
09.11.2023
2192, 2194, 2190, 2200, 2202 - Deluxe Leveling Feet
80/20
22.03.2021
2193, 2195, 2191, 2201 - Economy Leveling Feet
80/20
22.03.2021
14001, 14003, 14005, 14007, 14009_m - Adjustable Floor Bracket
80/20
09.11.2023
2127, 2131, 2132, 2139, 2362, 2127-Black, 2131-Black, 2132-Black, 2139-Blac...
80/20
22.03.2021
40-2727 - Position Floor Lock
80/20
09.11.2023
4136, 4336, 4136-Black, 4336-Black - Joining Plates - 4 Hole Inside Gusset ...
80/20
09.11.2023
3381, 3682, 3895, 3378, 3681, 3380, 3680, 3379, 3679, 3891 - Standard End F...
80/20
09.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성