카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
13050, 13051, 13052, 13053, 13054, 13055 - Slide-In T-Nuts with Ball Spring, Self Aligning
80/20
Inch
Fastening Options
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/fastening_options/13050.prj},{NB=13052},{PN=13052},{MAT=Steel},{FIN=Zinc-Plated},{A=M6},{A1=6.0000},{B=0.846},{C=0.634},{D=0.394},{E=0.067},{F=0.118},{G=0.311},{W=.022},{CC=8-15, 8-40},{NO=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
W
Weight
[lbs.]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
13050
13050
Steel
Zinc-Plated
M4
0.846
0.634
0.394
0.067
0.118
0.311
.024
8-15, 8-40
13051
13051
Steel
Zinc-Plated
M5
0.846
0.634
0.394
0.067
0.118
0.311
.023
8-15, 8-40
13052
13052
Steel
Zinc-Plated
M6
0.846
0.634
0.394
0.067
0.118
0.311
.022
8-15, 8-40
13053
13053
Steel
Zinc-Plated
M8
0.846
0.634
0.394
0.067
0.118
0.311
.020
8-15, 8-40
13054
13054
Steel
Zinc-Plated
1/4-20
0.846
0.634
0.394
0.067
0.118
0.311
.022
8-15, 8-40
13055
13055
Steel
Zinc-Plated
5/16-18
0.846
0.634
0.394
0.067
0.118
0.311
.020
8-15, 8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성