피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
1422108 - VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-8I10G
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Industry connector
Rectangular connectors (set)
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/44/01/01/1422108.prj},{NB=1422108},{MANUID=1422108},{BAF016=22},{BAA020=30},{BAH005=72},{AAF726=1},{AAC820=-25},{AAC821=60},{BAA018=57.700},{BAB577=57.700},{AAT080=8},{BAA039=60},{AAP372=1},{AAO663=4046356571982},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{AAO676=1422108},{DESCSHORT=RJ45 connector},{DESCLONG=RJ45 connector, degree of protection: IP65/IP67, number of positions: 8, CAT6A, material: Metal, connection method: Crimp connection, connection cross section: AWG 27- 24, cable outlet: straight, color: silver, Ethernet},{MANUTYPEDESC=VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-8I10G},{PREVIEW=../../../_pool_/8c/54/47904_2000_int_04.png},{INTNO=4046356571982}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
BAF016
width
[mm]
BAA020
height
[mm]
BAH005
rated voltage
[V]
AAF726
rated current
[A]
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
AAC820
Min. operating temperature
[°C]
AAC821
Max. operating temperature
[°C]
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAA018
length
[mm]
BAB577
depth
[mm]
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
AAB373
Type of interlock
ⁿ/ₐ
AAC207
Material of the contact
ⁿ/ₐ
BAA039
max. operating ambient temperature
[°C]
BAA295
Degree of soiling
ⁿ/ₐ
AAD246
Overvoltage category
ⁿ/ₐ
AAC049
PE connection present
ⁿ/ₐ
AAS458
Conductor connection method
ⁿ/ₐ
AAB515
seal present
ⁿ/ₐ
BAD449
Locking present
ⁿ/ₐ
BAC461
material of housing
ⁿ/ₐ
AAS460
Size of connection thread
ⁿ/ₐ
AAC218
EMC design present
ⁿ/ₐ
AAP372
number of cable inlets
ⁿ/ₐ
AAB224
Arrangement of the cable lead-in
ⁿ/ₐ
AAC076
Coding (head 1)
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 1422108
1422108
RJ45 connector
RJ45 connector, degree of...
VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-8I10G
4046356571982
Phoenix Contact GmbH & Co...
22
22
30
72
1
IEC PAS 61076-3-117
V0
-25
60
EAC
57.700
57.700
8
Push pull
Phosphor bronze
60
2
I
No
crimp connection
No
No
Metal film
not relevant
No
1
straight
without
4046356571982
RJ45 connector
RJ45 connector, IP67, wit...
VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-8I10G
4063151
1
1
1
1
85366990
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성