카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1534068 - Inclinometer
Turck
Sensors
inclinometers
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inclinometers/1534068.prj},{NB=1534068},{BMENB=1534068},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/3c/3b/1534068.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/3c/3b/1534068.png},{DESCSHORT=Inclinometer},{DESCLONG=Inclinometer, Operating voltage 10…30 VDC, Vertical, Rectangular, plastic, PC, Compact housing, Connection via M12 × 1 male, Response time 0.1 s, 10…30 VDC, Two counter-running 4 … 20mA analog outputs improve machine safety through redundancy},{EAN=4047101266191},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=B1N360V-Q20L60-2LI2-H1151},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/1534068},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/1534068}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1534068
1534068
Inclinometer
Inclinometer, Operating v...
4047101266191
Turck
B1N360V-Q20L60-2LI2-H1151
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성