피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
1569100000 - VG 16-MS68
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Cable gland
Screwed cable gland (electrical)
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/14/08/01/1569100000.prj},{NB=1569100000},{MANUID=1569100000},{AAG623=24},{AAG624=24},{AAH508=14},{AAH509=10},{AAW301=-40},{AAW302=100},{ABC354=6.500},{AAF040=0.036},{AAD931=74198090},{AAO676=1569100000},{AAO663=4008190051969},{PREVIEW=../../../../_pool_/9e/14/15691100009999.png},{MANUTYPEDESC=VG 16-MS68},{DESCSHORT=Cable gland (metal) VG MS (standard brass cable gland) straight, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) IP69K, Brass, nickel-plated},{DESCLONG=Metal cable gland for sealing housings when inserting cables. With strain relief.},{GTIN=4008190051969},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAC108=IP54},{AAG746=PG16},{AAH500=No},{AAQ204=Single-orifice seal},{AAS481=PG}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
ⁿ/ₐ
AAG623
wrench width 1
[mm]
AAG624
wrench width 2
[mm]
AAG746
mounting thread
ⁿ/ₐ
AAH500
glass-fiber reinforced
ⁿ/ₐ
AAH508
max. sealing range
[mm]
AAH509
min. sealing range
[mm]
AAQ204
Sealing type
ⁿ/ₐ
AAS481
type of connection thread
ⁿ/ₐ
AAS484
Bend protection present
ⁿ/ₐ
AAS485
Counter nut present
ⁿ/ₐ
AAW254
Design
ⁿ/ₐ
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
[°C]
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
[°C]
AAW361
protection type (NEMA)
ⁿ/ₐ
ABC354
thread length connection thread
[mm]
ABC356
material of the sealing insert
ⁿ/ₐ
ABC358
separable screw connection
ⁿ/ₐ
ABC359
for armored cables
ⁿ/ₐ
BAB664
material
ⁿ/ₐ
BAC255
Color
ⁿ/ₐ
BAD656
Without halogens
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1569100000
1569100000
VG 16-MS68
Cable gland (metal) VG MS...
Metal cable gland for sea...
4008190051969
Weidmueller Group
IP54
24
24
PG16
No
14
10
Single-orifice seal
PG
No
No
straight
-40
100
NEMA 4X
6.500
Chloroprene
No
No
brass nickel-plated
gray
No
0.036
74198090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성