2.6.1.S.1 DIN - Aseptic clamp connection DIN 11864-3-A
KST
2. Fittings
2.6.S Aseptic clamp connection DIN 11864-2-A
2.6.1.S Aseptic clamp connection DIN 11864-3-A / complete aseptic clamp connection
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/steril_clampverbindung_din11864-3-a/steril_clampverbindung_din11864_3_a_kom_st_cver/din_st_nutcs_din_11864_3_a_asmtab.prj},{NB=Steril-Clampverbindung DN032 DIN (1.4435, EPDM) DIN 11864-3-A 704828 999279},{DN=DN032},{AB=35.0 x 1.5},{A=35},{B=32},{C=88},{E=50.5},{MAT=1.4435},{MAT1='1.4435','1.4404'},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{PPATH=din_st_nutcs_din_11864_3_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
E
(Clamp) flange outer diameter
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Aseptic clamp connection ...
DN010
12.0 x 1.0
12
10
76
34.0
707227
999279
Aseptic clamp connection ...
DN010
13.0 x 1.5
13
10
76
34.0
704824
999279
Aseptic clamp connection ...
DN015
19.0 x 1.5
19
16
76
34.0
704825
999279
Aseptic clamp connection ...
DN020
23.0 x 1.5
23
20
76
50.5
704826
999279
Aseptic clamp connection ...
DN025
29.0 x 1.5
29
26
77
50.5
704827
999279
Aseptic clamp connection ...
DN032
35.0 x 1.5
35
32
88
50.5
704828
999279
Aseptic clamp connection ...
DN040
41.0 x 1.5
41
38
88
64.0
704829
999279
Aseptic clamp connection ...
DN050
53.0 x 1.5
53
50
89
77.5
704830
999279
Aseptic clamp connection ...
DN065
70.0 x 2.0
70
66
113
91.0
704831
999279
Aseptic clamp connection ...
DN080
85.0 x 2.0
85
81
117
106.0
704832
999279
Aseptic clamp connection ...
DN100
104.0 x 2.0
104
100
120
130.0
704833
999279
Aseptic clamp connection ...
DN125
129.0 x 2.0
129
125
120
155.0
710288
999279
Aseptic clamp connection ...
DN150
154.0 x 2.0
154
150
120
183.0
710289
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성