피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
22051 (ball, slot) - Ball Plungers (Slotted type, Steel, SUS303)
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Locating Fixed Components
Ball plungers.Spring plungers
Ball Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/ball-plungers/22051-0005.prj},{NB=22051.0216},{PN=22051.0216},{TYPE1=22051},{MA=鋼},{PS=重荷重},{ROHS=YES},{D1=16},{D=8.5},{L=24},{S=3.10},{N=2.0},{L1=5.6},{L2=3.8},{L3=4.4},{L4=4.3},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
PS
Remark
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
22051.0005
22051.0005
Steel
Light Load
YES
5
12
22051.0006
22051.0006
Steel
Light Load
YES
6
14
22051.0008
22051.0008
Steel
Light Load
YES
8
16
22051.0010
22051.0010
Steel
Light Load
YES
10
19
22051.0012
22051.0012
Steel
Light Load
YES
12
22
22051.0016
22051.0016
Steel
Light Load
YES
16
24
22051.0205
22051.0205
Steel
Heavy Load
YES
5
12
22051.0206
22051.0206
Steel
Heavy Load
YES
6
14
22051.0208
22051.0208
Steel
Heavy Load
YES
8
16
22051.0210
22051.0210
Steel
Heavy Load
YES
10
19
22051.0212
22051.0212
Steel
Heavy Load
YES
12
22
22051.0216
22051.0216
Steel
Heavy Load
YES
16
24
22051.0405
22051.0405
SUS303
Light Load
YES
5
12
22051.0406
22051.0406
SUS303
Light Load
YES
6
14
22051.0408
22051.0408
SUS303
Light Load
YES
8
16
22051.0410
22051.0410
SUS303
Light Load
YES
10
19
22051.0412
22051.0412
SUS303
Light Load
YES
12
22
22051.0416
22051.0416
SUS303
Light Load
YES
16
24
22051.0605
22051.0605
SUS303
Heavy Load
YES
5
12
22051.0606
22051.0606
SUS303
Heavy Load
YES
6
14
22051.0608
22051.0608
SUS303
Heavy Load
YES
8
16
22051.0610
22051.0610
SUS303
Heavy Load
YES
10
19
22051.0612
22051.0612
SUS303
Heavy Load
YES
12
22
22051.0616
22051.0616
SUS303
Heavy Load
YES
16
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성