피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22590. - Leveling Pads with slip protection / without bolts
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22590. Mounting Pads protected against slipping
with bolt
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22590/eh_22590_2/eh_22590_2_asmtab.prj},{NB=22590.1556 Gelenkteller (0)},{BESTNR=22590.1556},{AUS=Teller aus Delrin, Kugelelement mit Bolzen aus Nirosta},{D1=M 12},{ROT=0},{DNDM=12.000},{DKDM=9.853},{L1=150},{D2=45.0},{L2=144.5},{H1=30.5},{H2=13.2},{SW=19},{BELSTA=18},{G=184},{VERS=18.000},{H3=14.300},{H4=17.000},{H5=5.500},{H6=11.700},{D3=22.000},{D4=19.500},{DK=10.200},{R=9.000},{MH=9.600},{FA=1.000},{DNDM1=12.000},{DKDM1=10.106},{PPATH=eh_22590_2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
SW
[mm]
BELSTA
max. load capacity for static load/max.
[KN]
G
weight
[g]
22590.1410 Leveling Pad
22590.1410
pad and ball bearing with...
M 6
60
22.5
57.0
16.5
6.4
10
10
30
22590.1422 Leveling Pad
22590.1422
pad and ball bearing with...
M 8
80
28.0
76.0
20.6
8.3
13
18
69
22590.1438 Leveling Pad
22590.1438
pad and ball bearing with...
M 10
100
36.0
95.5
26.0
11.0
17
20
139
22590.1442 Leveling Pad
22590.1442
pad and ball bearing with...
M 10
150
36.0
145.5
26.0
11.0
17
20
165
22590.1452 Leveling Pad
22590.1452
pad and ball bearing with...
M 12
100
45.0
94.5
30.5
13.2
19
35
222
22590.1456 Leveling Pad
22590.1456
pad and ball bearing with...
M 12
150
45.0
144.5
30.5
13.2
19
35
258
22590.1468 Leveling Pad
22590.1468
pad and ball bearing with...
M 16
100
56.0
94.0
37.5
15.5
24
45
428
22590.1472 Leveling Pad
22590.1472
pad and ball bearing with...
M 16
200
56.0
194.0
37.5
15.5
24
45
561
22590.1482 Leveling Pad
22590.1482
pad and ball bearing with...
M 20
100
67.0
92.5
49.5
19.5
30
55
762
22590.1488 Leveling Pad
22590.1488
pad and ball bearing with...
M 20
200
67.0
192.5
49.5
19.5
30
55
964
22590.1495 Leveling Pad
22590.1495
pad and ball bearing with...
M 24
100
69.0
91.0
55.0
24.0
36
65
990
22590.1498 Leveling Pad
22590.1498
pad and ball bearing with...
M 24
200
69.0
191.0
55.0
24.0
36
65
1287
22590.1510 Leveling Pad
22590.1510
pad from Delrin, ball bea...
M 6
60
22.5
57.0
16.5
6.4
10
4
21
22590.1522 Leveling Pad
22590.1522
pad from Delrin, ball bea...
M 8
80
28.0
76.0
20.6
8.3
13
7
49
22590.1538 Leveling Pad
22590.1538
pad from Delrin, ball bea...
M 10
100
36.0
95.5
26.0
11.0
17
10
98
22590.1542 Leveling Pad
22590.1542
pad from Delrin, ball bea...
M 10
150
36.0
145.5
26.0
11.0
17
10
124
22590.1552 Leveling Pad
22590.1552
pad from Delrin, ball bea...
M 12
100
45.0
94.5
30.5
13.2
19
18
150
22590.1556 Leveling Pad
22590.1556
pad from Delrin, ball bea...
M 12
150
45.0
144.5
30.5
13.2
19
18
184
22590.1568 Leveling Pad
22590.1568
pad from Delrin, ball bea...
M 16
100
56.0
94.0
37.5
15.5
24
20
285
22590.1572 Leveling Pad
22590.1572
pad from Delrin, ball bea...
M 16
200
56.0
194.0
37.5
15.5
24
20
414
22590.1582 Leveling Pad
22590.1582
pad from Delrin, ball bea...
M 20
100
67.0
92.5
49.5
19.5
30
22
503
22590.1588 Leveling Pad
22590.1588
pad from Delrin, ball bea...
M 20
200
67.0
192.5
49.5
19.5
30
22
704
22590.1595 Leveling Pad
22590.1595
pad from Delrin, ball bea...
M 24
100
69.0
91.0
55.0
24.0
36
25
718
22590.1598 Leveling Pad
22590.1598
pad from Delrin, ball bea...
M 24
200
69.0
191.0
55.0
24.0
36
25
1016
22590.1610 Leveling Pad
22590.1610
pad and ball bearing with...
M 6
60
22.5
57.0
16.5
6.4
10
10
30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성