피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24420. - Adjustable Clamping Levers with axial bearing / male thread
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24420. Adjustable Clamping Levers with axial bearing / with screw
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2442_1/eh_2442_1.prj},{NB=EH 24420.0384 verstellbarer Klemmhebel},{BESTNR=24420.0384},{BESTNR1=2442.384},{AUS=mit Schraube, orange},{D1=30},{D2=M12},{L1=85},{D3=35},{H1=56.5},{H2=82},{H3=5.0},{L2=108},{G=377},{D4=12},{D5=23.0},{H2A=12.0},{H5=18.0},{H6=50.3},{H7=9.2},{D6=21.0},{D7=14},{DK=9.853},{SW=6},{D8=18},{D9=15},{T=28.5},{R=2.3},{HA=17.9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L2
[mm]
G
weight
[g]
EH 24420.0030 Adjustable ...
24420.0030
with screw, orange
18
M6
20
24
34.5
50
3.0
62
89
EH 24420.0050 Adjustable ...
24420.0050
with screw, orange
18
M6
27
24
34.5
50
3.0
62
93
EH 24420.0130 Adjustable ...
24420.0130
with screw, orange
22
M8
21
25
39.5
56
3.5
74
142
EH 24420.0150 Adjustable ...
24420.0150
with screw, orange
22
M8
36
25
39.5
56
3.5
74
146
EH 24420.0230 Adjustable ...
24420.0230
with screw, orange
25
M10
29
30
46.5
66
4.0
89
215
EH 24420.0250 Adjustable ...
24420.0250
with screw, orange
25
M10
47
30
46.5
66
4.0
89
220
EH 24420.0330 Adjustable ...
24420.0330
with screw, orange
30
M12
34
35
56.5
82
5.0
108
326
EH 24420.0346 Adjustable ...
24420.0346
with screw, orange
30
M12
50
35
56.5
82
5.0
108
342
EH 24420.0350 Adjustable ...
24420.0350
with screw, orange
30
M12
57
35
56.5
82
5.0
108
349
EH 24420.0364 Adjustable ...
24420.0364
with screw, orange
30
M12
65
35
56.5
82
5.0
108
357
EH 24420.0384 Adjustable ...
24420.0384
with screw, orange
30
M12
85
35
56.5
82
5.0
108
377
EH 24420.0032 Adjustable ...
24420.0032
with screw, schwarz
18
M6
20
24
34.5
50
3.0
62
89
EH 24420.0052 Adjustable ...
24420.0052
with screw, schwarz
18
M6
27
24
34.5
50
3.0
62
93
EH 24420.0132 Adjustable ...
24420.0132
with screw, schwarz
22
M8
21
25
39.5
56
3.5
74
142
EH 24420.0152 Adjustable ...
24420.0152
with screw, schwarz
22
M8
36
25
39.5
56
3.5
74
146
EH 24420.0232 Adjustable ...
24420.0232
with screw, schwarz
25
M10
29
30
46.5
66
4.0
89
215
EH 24420.0252 Adjustable ...
24420.0252
with screw, schwarz
25
M10
47
30
46.5
66
4.0
89
220
EH 24420.0332 Adjustable ...
24420.0332
with screw, schwarz
30
M12
34
35
56.5
82
5.0
108
326
EH 24420.0348 Adjustable ...
24420.0348
with screw, schwarz
30
M12
50
35
56.5
82
5.0
108
342
EH 24420.0352 Adjustable ...
24420.0352
with screw, schwarz
30
M12
57
35
56.5
82
5.0
108
349
EH 24420.0366 Adjustable ...
24420.0366
with screw, schwarz
30
M12
65
35
56.5
82
5.0
108
357
EH 24420.0386 Adjustable ...
24420.0386
with screw, schwarz
30
M12
85
35
56.5
82
5.0
108
377
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성