目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2478.20.15.00.03 - 中心环
FIBRO
标准件
弹簧
弹簧销, 顶料装置
提升装置符合 BMW 标准
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f11/f11_04/2478_20_15_00_03.prj},{NB=2478.20.15.00.03},{DOC=2478_20_15_00_03_pdf},{D1=13.000},{D2=9.000},{L1=6.000},{ZTC=82073010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
外径
[mm]
D2
内径
[mm]
L1
长度
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2478.20.15.00.03
2478.20.15.00.03
13.000
9.000
6.000
0.003
82073010
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表