피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2480.93.12.01500. - Gas spring, Standard, for composite panel, flat seal
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Composite plate systems
flat seal
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f15/f15_01/f15_01_01/2480_93_12_01500_asmtab.prj},{NB=2480.93.12.01500.113},{DOC=2480_93_12_01500.pdf},{SHL=1)},{FA=1500},{PA=150},{HUBBEST=113},{HUBMAX=112.500},{FMAX=2295},{HUB=0},{ZD=75.200},{SD=36.000},{LN=222.500},{ARN=21.000},{GASVOL=0.340},{PFAKTOR=1.530},{PPATH=f15_01_01_99/2480_93_12_01500_asmsbl.prj},{GEW=5.220},{ZTC=84879090}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
SHL
ⁿ/ₐ
FA
Initial spring force
[daN]
PA
[bar]
FE
[daN]
HUBMAX
Stroke max.
[mm]
FMAX
Final spring force
[daN]
FHUB
[daN]
ZD
Cylinder diameter
[mm]
SD
Piston rod diameter
[mm]
LN
Pressed length
[mm]
L
Length
[mm]
LHUB
[mm]
ARN
[mm]
GASVOL
[l]
PFAKTOR
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2480.93.12.01500.013
2480.93.12.01500.013
1)
1500
150
2295.000
12.700
2295
1500.000
75.200
36.000
122.300
135.000
135.000
21.000
0.100
1.530
3.420
84879090
2480.93.12.01500.025
2480.93.12.01500.025
1500
150
2295.000
25.000
2295
1500.000
75.200
36.000
135.000
160.000
160.000
21.000
0.100
1.530
3.650
84879090
2480.93.12.01500.038
2480.93.12.01500.038
1500
150
2295.000
38.100
2295
1500.000
75.200
36.000
148.100
186.200
186.200
21.000
0.150
1.530
3.880
84879090
2480.93.12.01500.050
2480.93.12.01500.050
1500
150
2295.000
50.000
2295
1500.000
75.200
36.000
160.000
210.000
210.000
21.000
0.180
1.530
4.110
84879090
2480.93.12.01500.063
2480.93.12.01500.063
1500
150
2295.000
63.500
2295
1500.000
75.200
36.000
173.500
237.000
237.000
21.000
0.220
1.530
4.350
84879090
2480.93.12.01500.075
2480.93.12.01500.075
1)
1500
150
2295.000
75.000
2295
1500.000
75.200
36.000
185.000
260.000
260.000
21.000
0.280
1.530
4.560
84879090
2480.93.12.01500.080
2480.93.12.01500.080
1500
150
2295.000
80.000
2295
1500.000
75.200
36.000
190.000
270.000
270.000
21.000
0.280
1.530
4.700
84879090
2480.93.12.01500.088
2480.93.12.01500.088
1)
1500
150
2295.000
87.500
2295
1500.000
75.200
36.000
197.500
285.000
285.000
21.000
0.280
1.530
4.790
84879090
2480.93.12.01500.100
2480.93.12.01500.100
1500
150
2295.000
100.000
2295
1500.000
75.200
36.000
210.000
310.000
310.000
21.000
0.340
1.530
5.020
84879090
2480.93.12.01500.113
2480.93.12.01500.113
1)
1500
150
2295.000
112.500
2295
1500.000
75.200
36.000
222.500
335.000
335.000
21.000
0.340
1.530
5.220
84879090
2480.93.12.01500.125
2480.93.12.01500.125
1500
150
2295.000
125.000
2295
1500.000
75.200
36.000
235.000
360.000
360.000
21.000
0.420
1.530
5.460
84879090
2480.93.12.01500.138
2480.93.12.01500.138
1)
1500
150
2295.000
137.500
2295
1500.000
75.200
36.000
247.500
385.000
385.000
21.000
0.420
1.530
5.680
84879090
2480.93.12.01500.150
2480.93.12.01500.150
1)
1500
150
2295.000
150.000
2295
1500.000
75.200
36.000
260.000
410.000
410.000
21.000
0.530
1.530
5.940
84879090
2480.93.12.01500.160
2480.93.12.01500.160
1500
150
2295.000
160.000
2295
1500.000
75.200
36.000
270.000
430.000
430.000
21.000
0.530
1.530
6.120
84879090
2480.93.12.01500.175
2480.93.12.01500.175
1)
1500
150
2295.000
175.000
2295
1500.000
75.200
36.000
285.000
460.000
460.000
21.000
0.530
1.530
6.400
84879090
2480.93.12.01500.200
2480.93.12.01500.200
1500
150
2295.000
200.000
2295
1500.000
75.200
36.000
310.000
510.000
510.000
21.000
0.680
1.530
6.860
84879090
2480.93.12.01500.225
2480.93.12.01500.225
1)
1500
150
2295.000
225.000
2295
1500.000
75.200
36.000
335.000
560.000
560.000
21.000
0.680
1.530
7.310
84879090
2480.93.12.01500.250
2480.93.12.01500.250
1500
150
2295.000
250.000
2295
1500.000
75.200
36.000
360.000
610.000
610.000
21.000
0.810
1.530
7.770
84879090
2480.93.12.01500.275
2480.93.12.01500.275
1500
150
2295.000
275.000
2295
1500.000
75.200
36.000
385.000
660.000
660.000
21.000
0.810
1.530
8.220
84879090
2480.93.12.01500.300
2480.93.12.01500.300
1500
150
2295.000
300.000
2295
1500.000
75.200
36.000
410.000
710.000
710.000
21.000
0.960
1.530
8.690
84879090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성