피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2480.93.13.00750. - Gas spring, Standard, for composite panel, flat seal
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Composite plate systems
flat seal
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f15/f15_01/f15_01_01/2480_93_13_00750_asmtab.prj},{NB=2480.93.13.00750.113},{DOC=2480_93_13_00750.pdf},{SHL=1)},{FA=750},{PA=150},{HUBBEST=113},{HUBMAX=112.500},{FMAX=1215},{HUB=0},{ZD=50.200},{SD=25.000},{LN=207.500},{ARN=17.500},{GASVOL=0.140},{PFAKTOR=1.620},{PPATH=f15_01_01_99/2480_93_13_00750_asmsbl.prj},{GEW=2.250},{ZTC=84879090}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
SHL
ⁿ/ₐ
FA
Initial spring force
[daN]
PA
[bar]
FE
[daN]
HUBMAX
Stroke max.
[mm]
FMAX
Final spring force
[daN]
FHUB
[daN]
ZD
Cylinder diameter
[mm]
SD
Piston rod diameter
[mm]
LN
Pressed length
[mm]
L
[mm]
LHUB
[mm]
ARN
[mm]
GASVOL
[l]
PFAKTOR
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2480.93.13.00750.013
2480.93.13.00750.013
750
150
1215.000
12.700
1215
750.000
50.200
25.000
107.700
120.400
120.400
17.500
0.030
1.620
1.330
84879090
2480.93.13.00750.025
2480.93.13.00750.025
750
150
1215.000
25.000
1215
750.000
50.200
25.000
120.000
145.000
145.000
17.500
0.040
1.620
1.440
84879090
2480.93.13.00750.038
2480.93.13.00750.038
750
150
1215.000
38.100
1215
750.000
50.200
25.000
133.100
171.200
171.200
17.500
0.060
1.620
1.570
84879090
2480.93.13.00750.050
2480.93.13.00750.050
750
150
1215.000
50.000
1215
750.000
50.200
25.000
145.000
195.000
195.000
17.500
0.070
1.620
1.680
84879090
2480.93.13.00750.063
2480.93.13.00750.063
750
150
1215.000
63.500
1215
750.000
50.200
25.000
158.500
222.000
222.000
17.500
0.090
1.620
1.780
84879090
2480.93.13.00750.075
2480.93.13.00750.075
1)
750
150
1215.000
75.000
1215
750.000
50.200
25.000
170.000
245.000
245.000
17.500
0.100
1.620
1.890
84879090
2480.93.13.00750.080
2480.93.13.00750.080
750
150
1215.000
80.000
1215
750.000
50.200
25.000
175.000
255.000
255.000
17.500
0.110
1.620
1.940
84879090
2480.93.13.00750.088
2480.93.13.00750.088
1)
750
150
1215.000
87.500
1215
750.000
50.200
25.000
182.500
270.000
270.000
17.500
0.110
1.620
2.010
84879090
2480.93.13.00750.100
2480.93.13.00750.100
750
150
1215.000
100.000
1215
750.000
50.200
25.000
195.000
295.000
295.000
17.500
0.140
1.620
2.130
84879090
2480.93.13.00750.113
2480.93.13.00750.113
1)
750
150
1215.000
112.500
1215
750.000
50.200
25.000
207.500
320.000
320.000
17.500
0.140
1.620
2.250
84879090
2480.93.13.00750.125
2480.93.13.00750.125
750
150
1215.000
125.000
1215
750.000
50.200
25.000
220.000
345.000
345.000
17.500
0.170
1.620
2.370
84879090
2480.93.13.00750.138
2480.93.13.00750.138
1)
750
150
1215.000
137.500
1215
750.000
50.200
25.000
232.500
370.000
370.000
17.500
0.170
1.620
2.490
84879090
2480.93.13.00750.150
2480.93.13.00750.150
1)
750
150
1215.000
150.000
1215
750.000
50.200
25.000
245.000
395.000
395.000
17.500
0.210
1.620
2.610
84879090
2480.93.13.00750.160
2480.93.13.00750.160
750
150
1215.000
160.000
1215
750.000
50.200
25.000
255.000
415.000
415.000
17.500
0.210
1.620
2.700
84879090
2480.93.13.00750.175
2480.93.13.00750.175
1)
750
150
1215.000
175.000
1215
750.000
50.200
25.000
270.000
445.000
445.000
17.500
0.210
1.620
2.840
84879090
2480.93.13.00750.200
2480.93.13.00750.200
750
150
1215.000
200.000
1215
750.000
50.200
25.000
295.000
495.000
495.000
17.500
0.260
1.620
3.080
84879090
2480.93.13.00750.225
2480.93.13.00750.225
1)
750
150
1215.000
225.000
1215
750.000
50.200
25.000
320.000
545.000
545.000
17.500
0.260
1.620
3.320
84879090
2480.93.13.00750.250
2480.93.13.00750.250
750
150
1215.000
250.000
1215
750.000
50.200
25.000
345.000
595.000
595.000
17.500
0.330
1.620
3.550
84879090
2480.93.13.00750.275
2480.93.13.00750.275
750
150
1215.000
275.000
1215
750.000
50.200
25.000
370.000
645.000
645.000
17.500
0.330
1.620
3.790
84879090
2480.93.13.00750.300
2480.93.13.00750.300
750
150
1215.000
300.000
1215
750.000
50.200
25.000
395.000
695.000
695.000
17.500
0.390
1.620
4.030
84879090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성