카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
2502127 - Capacitive Sensor
Turck
Sensors
capacitive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/capacitive20sensors/2502127.prj},{NB=2502127},{BMENB=2502127},{DF=34},{LED=1},{EKT=6},{DK=5.200},{LF=0},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/fa/b7/2502127.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/fa/b7/2502127.png},{DESCSHORT=Capacitive Sensor},{DESCLONG=Capacitive Sensor, Rated switching distance 22.5 mm, Flush, Cable length 2 m, Smooth barrel, Ø 34mm, Plastic, PBT‐GF30‐V0, Fine adjustment via potentiometer, DC 4-wire, 10…65 VDC, Complementary contact, NPN output, Cable connection},{EAN=4047101088847},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BC15-K34-VN4X},{THR=Glattrohr},{DGL=34 mm},{ANS=Kabel},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/2502127},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/2502127}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
DF
Diameter of front cap
[mm]
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
DGL
Design
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
EKT
Type of end cap
ⁿ/ₐ
DK
External Diameter of the Cable
[mm]
LF
Length of front cap
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
2502127
2502127
Capacitive Sensor
Capacitive Sensor, Rated ...
4047101088847
Turck
BC15-K34-VN4X
34
Glattrohr
34 mm
Kabel
1
6
5.200
0
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성