2849 - DIN 5156 GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_2849.prj},{NB=2849 16.662},{J21=2849 16.662},{A22=0.375},{A3=1.337},{A4=19},{A8=9.000},{B1=14},{B2=44},{B3=100},{C12=21},{C3=12},{D7=0.079},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9028490166620},{ID12100=0},{A6=14.950},{B4=2.674},{C14=0},{C15=5},{C2=120},{C33=-0.043},{C4=55.900},{D1=3},{D3=40},{D4=62.400},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MA,-GBO G 3/8-19 DIN 5156N R40},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 5156},{A1=G},{A24= 3/8},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=ZYL01202105},{J61=ZYL21G1200h$09},{DATE=2018-03-27},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9028490166620.dxf},{ID10003=9028490166620.stp},{ID10004=9028490166620_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
[Inch]
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
ⁿ/ₐ
A3
Gewindesteigung
[mm]
A4
Gangzahl je Inch
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
2849 9.728
2849 9.728
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO G 1/8-28 DI...
GG
HSS-E
DIN 5156
G
0.125
1/8
0.907
28
5.500
11
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
7
h9
R
0.026
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL00702105
ZYL21F7000h$09
2849 13.157
2849 13.157
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO G 1/4-19 DI...
GG
HSS-E
DIN 5156
G
0.250
1/4
1.337
19
9.000
14
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
11
h9
R
0.066
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL01102105
ZYL21G1100h$09
2849 16.662
2849 16.662
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO G 3/8-19 DI...
GG
HSS-E
DIN 5156
G
0.375
3/8
1.337
19
9.000
14
44
100
ZYL
21
DIN4000-80
12
h9
R
0.079
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL01202105
ZYL21G1200h$09
2849 20.955
2849 20.955
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO G 1/2-14 DI...
GG
HSS-E
DIN 5156
G
0.500
1/2
1.814
14
12.000
18
44
125
ZYL
21
DIN4000-80
16
h9
R
0.180
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL01602105
ZYL21G1600h$09
2849 26.441
2849 26.441
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO G 3/4-14 DI...
GG
HSS-E
DIN 5156
G
0.750
3/4
1.814
14
16.000
20
53
140
ZYL
21
DIN4000-80
20
h9
R
0.314
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL02002105
ZYL21G2000h$09
2849 33.249
2849 33.249
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO G 1-11 DIN...
GG
HSS-E
DIN 5156
G
1.000
1
2.309
11
20.000
24
56
160
ZYL
21
DIN4000-80
25
h9
R
0.570
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL02502105
ZYL21G2500h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表