피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
3020 - Taper bushes
Chiaravalli
Open transmission
Taper bushes TL RCB
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/taper_bushes_tl_rcb/taper_bushes_3020.prj},{NB=29302040},{TYPE=3020},{D1=108},{CODE=29302040},{EXEC=A},{L=51},{D2S=-},{D2CF=40},{B=12},{T2=3.3},{SCREWS=5/8”x1” 1/4},{TT=90},{WEIGHT=2.64},{MAT=Gray cast iron},{D100BUSSOLA=16.26},{DH1BUSSOLA=29.80},{D2BUSSOLA=101.60},{SH=90.00},{D2SX=0},{D2CFX=40},{BX=12},{T2X=3.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1
[mm]
CODE
PART NUMBER
ⁿ/ₐ
EXEC
EXEC.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D2S
Ø D2 H8 Alone initial hole
ⁿ/ₐ
D2CF
Ø D2 with ISO G7 hole, DIN 6885-JS9 slot
ⁿ/ₐ
B
width quarry
[mm]
T2
prof. quarry
[mm]
SCREWS
British Standard Whitworth
ⁿ/ₐ
TT
Tightening torque
[N/m]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
29302000
3020
108
29302000
A
51
20
-
-
-
5/8”x1” 1/4
90
2.79
Gray cast iron
29302020
3020
108
29302020
A
51
-
20
6
2.8
5/8”x1” 1/4
90
2.79
Gray cast iron
29302028
3020
108
29302028
A
51
-
28
8
3.3
5/8”x1” 1/4
90
2.79
Gray cast iron
29302030
3020
108
29302030
A
51
-
30
8
3.3
5/8”x1” 1/4
90
2.84
Gray cast iron
29302032
3020
108
29302032
A
51
-
32
10
3.3
5/8”x1” 1/4
90
2.80
Gray cast iron
29302035
3020
108
29302035
A
51
-
35
10
3.3
5/8”x1” 1/4
90
2.75
Gray cast iron
29302038
3020
108
29302038
A
51
-
38
10
3.3
5/8”x1” 1/4
90
2.67
Gray cast iron
29302040
3020
108
29302040
A
51
-
40
12
3.3
5/8”x1” 1/4
90
2.64
Gray cast iron
29302042
3020
108
29302042
A
51
-
42
12
3.3
5/8”x1” 1/4
90
2.59
Gray cast iron
29302045
3020
108
29302045
A
51
-
45
14
3.8
5/8”x1” 1/4
90
2.52
Gray cast iron
29302048
3020
108
29302048
A
51
-
48
14
3.8
5/8”x1” 1/4
90
2.43
Gray cast iron
29302050
3020
108
29302050
A
51
-
50
14
3.8
5/8”x1” 1/4
90
2.37
Gray cast iron
29302055
3020
108
29302055
A
51
-
55
16
4.3
5/8”x1” 1/4
90
2.23
Gray cast iron
29302060
3020
108
29302060
A
51
-
60
18
4.4
5/8”x1” 1/4
90
2.07
Gray cast iron
29302065
3020
108
29302065
A
51
-
65
18
4.4
5/8”x1” 1/4
90
1.89
Gray cast iron
29302070
3020
108
29302070
A
51
-
70
20
4.9
5/8”x1” 1/4
90
1.69
Gray cast iron
29302075
3020
108
29302075
A
51
-
75
20
4.9
5/8”x1” 1/4
90
1.49
Gray cast iron
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성