目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3185 - Blue e+ cooling unit - performance category 1500 W
Rittal
控制箱空调及机器制冷
冷却装置
顶装式冷却装置
Blue e+
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/2_kuehlgeraete/1_dachaufbau/3_blue_e_plus/3185.prj},{NB=3185.730 (2)},{BEST=3185.730},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Blue e+ Kühlgerät},{BEZ2=mit e+ Controller},{B=700},{H=308},{T=560},{GL=1.3 kW},{SP=110 - 240, 1~, 50/60 380 - 480, 3~, 50/60},{MAT=Stahlblech},{INFOPAGE=blue_e_int_5},{CNSECLASS51=27-18-07-04},{CNSECLASS70=27-18-07-04},{CNSECLASS80=27-18-07-04},{CNSETIM40=EC000855},{STATUSPIM=},{EOLDATE=},{GEW=38.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
件号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
GL
Total capacity
ⁿ/ₐ
SP
Rated operating voltage
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3185.730 (2)
3185.730
Blue e+ cooling unit
With e+ controller
700
308
560
1.3 kW
110 - 240, 1~, 50/60 380 ...
Sheet steel
27-18-07-04
27-18-07-04
27-18-07-04
EC000855
38.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表