카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3235-ASME - Tank bottom valve, manually
Buerkert
Products (A - Z)
3235
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/3235/3235-asme.prj},{NB=3235-DN50-F180-SODJ-D050},{PPATH=3235sblknstf.prj},{DN=50},{DWST=EA},{FL=180},{DN1=65},{D1=63.5x1.65},{LTA1=SODJ},{ANTRV=Aufsatz+Handrad PPS},{ANTR=D050},{KV=50.0},{BPAB=7.0},{BPEA=7.0},{LTAG=SODJ},{LTAC=0},{DM=100},{NR=7},{DIST1=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
FL
Tank flange
[mm]
DN1
Orifice pipe connection
ⁿ/ₐ
D1
Pipe connection D1xS1
[mm]
LTA1
Bürkert-Code pipe connection
ⁿ/ₐ
ANTRV
Actuator version
ⁿ/ₐ
ANTR
Bürkert-Code actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Cv-Value-Water
[m3/h]
BPAB
Medium pressure diaphragm EPDM
[bar]
BPEA
Medium pressure diaphragm EPDM/PTFE
[bar]
3235-DN15-F85-SA92-D050
15
85
15
12.7x1.65
SA92
Top+Handwheel PPS
D050
6.0
10.0
10.0
3235-DN20-F85-SA93-D050
20
85
20
19.05x1.65
SA93
Top+Handwheel PPS
D050
11.0
10.0
10.0
3235-DN25-F120-SODF-D050
25
120
25
25.4x1.65
SODF
Top+Handwheel PPS
D050
16.0
10.0
10.0
3235-DN40-F150-SODH-D050
40
150
40
38.1x1.65
SODH
Top+Handwheel PPS
D050
29.0
10.0
10.0
3235-DN50-F180-SODH-D050
50
180
40
38.1x1.65
SODH
Top+Handwheel PPS
D050
50.0
7.0
7.0
3235-DN50-F180-SODI-D050
50
180
50
50.8x1.65
SODI
Top+Handwheel PPS
D050
50.0
7.0
7.0
3235-DN50-F180-SODJ-D050
50
180
65
63.5x1.65
SODJ
Top+Handwheel PPS
D050
50.0
7.0
7.0
3235-DN15-F85-SA92-D058
15
85
15
12.7x1.65
SA92
Top Stainless steel/Handw...
D058
6.0
10.0
10.0
3235-DN20-F85-SA93-D058
20
85
20
19.05x1.65
SA93
Top Stainless steel/Handw...
D058
11.0
10.0
10.0
3235-DN25-F120-SODF-D058
25
120
25
25.4x1.65
SODF
Top Stainless steel/Handw...
D058
16.0
10.0
10.0
3235-DN40-F150-SODH-D058
40
150
40
38.1x1.65
SODH
Top Stainless steel/Handw...
D058
29.0
10.0
10.0
3235-DN50-F180-SODH-D058
50
180
40
38.1x1.65
SODH
Top Stainless steel/Handw...
D058
50.0
10.0
10.0
3235-DN50-F180-SODI-D058
50
180
50
50.8x1.65
SODI
Top Stainless steel/Handw...
D058
50.0
10.0
10.0
3235-DN50-F180-SODJ-D058
50
180
65
63.5x1.65
SODJ
Top Stainless steel/Handw...
D058
50.0
10.0
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성