382 - 90° ELBOW
ELYSEE
Compression Fittings
Compression Fittings Epsilon Series PN16 Serie 380
Powered by
CAD모델 선택
{elysee/compression_fittings/metric_series_pn_16_380/90deg_elbow.prj},{NB=382040040(400)},{CODE=382040040},{LOD=400},{S=40X40},{L=144.0},{L1=84.0},{D=78.0},{D1=41.0},{W=308.5},{MAT=Polypropylene},{PN=16},{PU=60},{REG=16.80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
W
Weight
[g]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PN
Pressure Nominal
ⁿ/ₐ
PU
Packaging Unit
[piece(s)]
382016016
382016016
16X16
74.5
44.5
39.0
17.5
48.5
Polypropylene
16
450
382020020
382020020
20X20
86.0
50.0
46.0
22.0
78.0
Polypropylene
16
240
382025025
382025025
25X25
93.0
51.0
52.0
27.0
103.0
Polypropylene
16
195
382032032
382032032
32X32
121.0
69.0
62.5
33.5
177.0
Polypropylene
16
100
382040040
382040040
40X40
144.0
84.0
78.0
41.0
308.5
Polypropylene
16
60
382050050
382050050
50X50
158.5
89.0
91.0
51.0
442.0
Polypropylene
16
36
382063063
382063063
63X63
201.5
108.5
108.5
65.0
724.0
Polypropylene
16
24
382075075
382075075
75X75
220.0
124.0
129.0
77.0
1158.5
Polypropylene
16
12
382090090
382090090
90X90
223.3
146.5
150.0
91.5
1951.5
Polypropylene
16
8
382110110
382110110
110X110
293.5
168.0
176.0
111.5
2582.5
Polypropylene
16
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성