피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
타이밍 벨트
Misumi
誘명꽣
Powered by
CAD모델 선택
ATBT - Timing Belts with Attachments-T5, T10 Type
29.05.2023
BTG, BTGZ - 타이밍벨트가이드
29.05.2023
C-HTBN__H3M - Economy Timing Belt H3M
29.05.2023
C-HTBN__H5M - Economy Timing Belt H5M
29.05.2023
C-HTBN__H8M - Economy Timing Belt H8M
29.05.2023
C-HTBN__S2M - 【이코노미타입】타이밍벨트 S2M타입
31.05.2024
C-HTBN__S3M - 【이코노미타입】타이밍벨트 S3M타입
31.05.2024
C-HTBN__S5M - 【이코노미타입】타이밍벨트 S5M타입
31.05.2024
C-HTBN__S8M - 【이코노미타입】타이밍벨트 S8M타입
31.05.2024
C-HTBO-S3M, C-HTBO-S5M, C-HTBO-S8M - Economy Open End Belts - S Type
29.05.2023
C-LTBJA-S3M, C-LTBJA-S5M, C-LTBJA-S8M, C-LTBRA-S3M, C-LTBRA-S5M, C-LTBRA-S8...
29.05.2023
C-LTBJA-T5, C-LTBJA-T10, C-LTBRA-T5, C-LTBRA-T10 - Economy Long Timing Belt...
29.05.2023
C-TBCR-S3M, C-TBCR-S5M, C-TBCR-S8M - Economy Metal Fittings For Open End Be...
29.05.2023
C-TBCR-T5, C-TBCR-T10 - Economy Metal Fittings For Open End Belts - T Type
29.05.2023
C-TBN__H - 【이코노미타입】타이밍벨트 h타입
29.05.2023
C-TBN__L - 【이코노미타입】타이밍벨트 L타입
31.05.2024
C-TBN__MXL - 【이코노미타입】타이밍벨트 MXL타입
31.05.2024
C-TBN__XL - 【이코노미타입】타이밍벨트 XL타입
29.05.2023
C-TTBN__T10 - 【이코노미타입】타이밍벨트 T10타입
29.05.2023
C-TTBN__T5 - 【이코노미타입】타이밍벨트 T5타입
29.05.2023
C-TTBO-T5, C-TTBO-T10 - Economy Open End Belts - T Type
29.05.2023
E-HTBO-H3M, E-HTBO-H5M, E-HTBO-H8M - Econony Open End Belts HTD
29.05.2023
E-HTBO-XL, E-HTBO-L, E-HTBO-H - Econony Open End Belts XL/L/H
29.05.2023
E-LTBJA-H3M, E-LTBJA-H5M, E-LTBJA-H8M, E-LTBRA-H3M, E-LTBRA-H5M, E-LTBRA-H8...
29.05.2023
E-LTBJA-XL, E-LTBJA-L, E-LTBJA-H, E-LTBRA-XL, E-LTBRA-L, E-LTBRA-H - Econon...
29.05.2023
GBN__2GT - 하이토크타이밍벨트 2GT
29.05.2023
GBN__3GT - 하이토크타이밍벨트 3GT
29.05.2023
GBN__EV5GT - 슈퍼하이토크타이밍벨트 EV5GT
29.05.2023
GBN__EV8YU - 슈퍼하이토크타이밍벨트 EV8YU
29.05.2023
GBN__MR2 - High Torque Timing Belts - MR2 Type
08.06.2021
GBN__MR3 - High Torque Timing Belts - MR3 Type
08.06.2021
GBN__MR5 - High Torque Timing Belts - MR5 Type
08.06.2021
HTBN_ _S2M, HTUN_ _S2M - 하이토크 타이밍 벨트 S2M(피치 2mm)
17.01.2023
HTBN__MTS8M - 슈퍼 하이토크 타이밍벨트 MTS8M(피치8mm)
30.06.2021
HTBN__S14M - 하이토크타이밍벨트 S14M(피치 14mm)
31.05.2023
HTBN__S3M, HTUN__S3M - 하이토크타이밍벨트 S3M(피치 3mm)
31.01.2023
HTBN__S5M - 하이토크타이밍벨트 S5M(피치 5mm)
31.01.2023
HTBN__S8M - 하이토크타이밍벨트 S8M(피치 8mm)
31.01.2023
HTBO-S3M, HTBO-S5M, HTBO-S8M, HTBOG-S5M, HTBOG-S8M - 오픈벨트-S타입
15.01.2024
LTBHA-L, LTBHA-H, LTBHA-T10 - 롱타이밍벨트-아이언 고무/톱니면 직물부착-톱니수지정타입-T10타입
30.06.2021
LTBJAB,LTBRAB,LTBRB - Long Timing Belts Standard Type -Configurable No. of ...
30.11.2021
LTBJA-XL, LTBJA-L, LTBJA-H, LTBJA-T5, LTBJA-T10, LTBJA-AT5, LTBJA-AT10 - 롱타...
31.05.2024
LTBJ-L, LTBJ-H, LTBJ-S5M, LTBJ-S8M, LTBJ-T5, LTBJ-T10, LTBJ-AT5, LTBJ-AT10 ...
29.05.2023
LTBNA-L, LTBNA-T10 - 장신 타이밍 벨트 아이언 버러 - - 이빨 수 지정 엔드레스 가공 - - 배면 도포 -
29.05.2023
LTBN-L, LTBN-H, LTBN-T10, LTBR-T5, LTBR-T10 - 롱타이밍벨트-톱니수지정 배면직물부착타입
30.06.2021
LTBRA-L, LTBRA-H, LTBRA-T5, LTBRA-T10 - 롱타이밍벨트 아이언 고무 양면직물부착-톱니수지정타입-T5타입
30.06.2021
PTBN__P2M - 하이토크타이밍벨트 P2M(피치 2mm)
31.05.2024
PTBN__P3M - 하이토크타이밍벨트 P3M(피치 3mm)
31.05.2023
PTBN__P5M - 하이토크타이밍벨트 P5M(피치 5mm)
31.05.2023
PTBN__P8M - 하이토크타이밍벨트 P8M(피치 8mm)
30.06.2021
PTBN_UP5M - 슈퍼 하이토크 타이밍벨트
31.05.2023
PTBN_UP8M - 슈퍼 하이토크 타이밍벨트
31.05.2023
SL-TBCN,SH-TBCN,SHD-TBCN - (Precision Cleaning) Timing Belt Clamp Plate - T...
01.08.2023
SL-TBCNL,SH-TBCNL,SHD-TBCNL - (Precision Cleaning) Timing Belt Clamp Plate ...
01.08.2023
TBC - 타이밍벨트용 금속구-피팅플레이트(관통홀)
30.06.2021
TBCF - 타이밍벨트용 금속구-가압방지/홀위치지정타입
29.05.2023
TBCK_XL, TBCK_L, TBCK_H, TBCK_S3M, TBCK_S5M, TBCK_S8M, TBCK_MA3, TBCK_MA5, ...
30.11.2021
TBCL - 타이밍벨트용 금속구-피팅플레이트(탭홀), L형플레이트셋트
30.06.2021
TBCN - Timing Belt Clamp Plate - TBCN Series - Fitting Plate (Through Hole)...
01.08.2023
TBCNL - Timing Belt Clamp Plate - TBCN Series - Fitting Plate (Through Hole...
01.08.2023
TBCR - 타이밍벨트용 금속구-아래 금속구쇼트타입
29.05.2023
TBCS - 타이밍벨트용 금속구-너트 체결타입
30.11.2021
TBLG - 타이밍벨트용 금속구-리니어가이드 마운트 셋트-
08.06.2021
TBN__H - 타이밍 벨트 H(피치 127mm)
31.05.2023
TBN__L - 타이밍 벨트 L(피치 9525mm)
31.05.2023
TBN__MXL, TUN__MXL - 타이밍벨트 MXL(피치 2.032mm)
30.06.2021
TBN__XL, TUN__XL - 타이밍벨트 XL(피치 5.08mm)
31.05.2023
TBOA, TTBOA, MTBOA - 오픈벨트-아이언 고무
30.06.2021
TBOG-XL, TBOG-L, TBOG-H, TBO-XL, TBO-L, TBO-H - 오픈벨트-TBO
30.06.2021
TTBO-T5, TTBO-T10, TTBO-AT5, TTBO-AT10, PTBOG-P5M, PTBOG-P8M - 오픈벨트-TTBO/PT...
30.06.2021
TTBU_ _T10 - 타이밍 벨트 T10(피치 10mm)
30.06.2021
TTBU_ _T5 - 타이밍벨트 T5(피치 5mm)
30.06.2021
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SHHPS, SHHPT, SHHPSK, SHHPBT - 스테인리스경첩/스틸경첩
Misumi
25.04.2022
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
30.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
UV, UY, UR, UF - 환선코일 스프링 -외경기준 스테인리스타입-
Misumi
15.09.2021
HLAJ, HLVA, HLVAF - 조정호스 - L형타입
Misumi
30.06.2021
LPCJ_, LPCG_, LPC_, LPCB_, LPCR_, LPCS_, LPCD_, LPCC_ - 위치결정핀 선단형상 선택 타입-암나...
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
CMGS, CMGS-L - 캐스터 중(中)하중형타입 -스토퍼붙이타입-
Misumi
04.06.2021
LSBWRK, PLSBWRK, SLSBWRK - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - L치수 고정 -
Misumi
29.05.2023
BFBJ, SFBJ - 십자홀붙이접시작은나사
Misumi
31.05.2023
MC07-4 - 토글클램프 - 횡압형
Misumi
30.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
KUA, KUB - 1축 유닛 -전조볼나사타입-
Misumi
17.12.2021
SSTCA, STCA, STCAM, SSTBA, STBA, STBAM, STBAS - 위치결정 볼트 - 가는 나사 / 보통 나사 - 머...
Misumi
30.06.2021
자세히 보기