您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
480Vac Ratings - Cabinet Drives - 380, 400, 415, 460, 480 or 500 V
ABB
AC Drives
ACS800
480Vac Ratings
Powered by
CAD模型選擇
{abb/ac_drives/acs800/480vac/asc800_480_cd_asmtab.prj},{NB=ACS800-U7-0400-5-HP},{TCX=ACS800-U7-0400-5},{I=588},{I2ND=510},{PND=400},{I2HD=370},{PHD=300},{FS=R8},{PI=},{TYPE=},{EE=},{CMTC=},{CH=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
TC
Type Code
ⁿ/ₐ
I
Imax
[Amps]
I2ND
Current Nominal ratings (Normal Duty)
[A]
PND
Power Nominal ratings (Normal Duty)
[HP]
I2HD
Current Nominal ratings (Heavy Duty)
[A]
PHD
Power Nominal ratings (Heavy Duty)
[HP]
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
ACS800-U7-0100-5
ACS800-U7-0100-5
164
124
100
96
75
R6
ACS800-U7-0120-5
ACS800-U7-0120-5
202
157
125
124
100
R6
ACS800-U7-0140-5
ACS800-U7-0140-5
282
180
150
156
125
R6
ACS800-U7-0170-5
ACS800-U7-0170-5
326
192
150
162
125
R7
ACS800-U7-0210-5
ACS800-U7-0210-5
384
240
200
192
150
R7
ACS800-U7-0260-5
ACS800-U7-0260-5
432
289
250
224
150
R7
ACS800-U7-0270-5
ACS800-U7-0270-5
480
316
250
240
200
R8
ACS800-U7-0300-5
ACS800-U7-0300-5
568
361
300
302
250
R8
ACS800-U7-0320-5
ACS800-U7-0320-5
588
435
350
340
250
R8
ACS800-U7-0400-5
ACS800-U7-0400-5
588
510
400
370
300
R8
ACS800-U7-0440-5
ACS800-U7-0440-5
840
545
450
490
400
R8
ACS800-U7-0490-5
ACS800-U7-0490-5
840
590
500
515
450
R8
ACS800-U7-0550-5
ACS800-U7-0550-5
1017
670
550
590
500
R8
ACS800-U7-0610-5
ACS800-U7-0610-5
1017
718
600
590
500
R8
ACS800-07-0760-5
ACS800-07-0760-5
1321
848
700
660
550
1D4+2R8i
ACS800-07-0910-5
ACS800-07-0910-5
1524
1008
900
785
700
2D4+2R8i
ACS800-07-1090-5
ACS800-07-1090-5
1882
1208
1000
941
800
2D4+2R8i
ACS800-07-1210-5
ACS800-07-1210-5
1991
1317
1150
1026
900
2D4+2R8i
ACS800-07-1540-5
ACS800-07-1540-5
2655
1704
1500
1328
1150
2D4+3R8i
ACS800-07-1820-5+A004+H35...
ACS800-07-1820-5+A004+H35...
2956
1956
1750
1524
1250
3D4+3R8i
ACS800-07-2310-5+A004+H35...
ACS800-07-2310-5+A004+H35...
3901
2563
2250
1997
1750
3D4+4R8i
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表