您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
带电磁制动电动机
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
AC小型标准电动机
直交轴减速机
直交轴减速机/电动机
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/standard_ac_motors/gear_head/right_angle_gear_motor_comb/electromagnetic_brake_motor_asmtab.prj},{NB=5RK40GN-AW2MJ+5GN3RH(0)},{CNSORDERNO1=5RK40GN-AW2MJ+5GN},{CNSORDERNO2=RH},{MFS=90},{MT=Electromagnetic Brake Motor},{W=40},{V=Single-Phase 100 VAC},{SERIES=World K Series},{TYPE=Lead Wire},{SHAFT=Right-Angle Gearhead Type},{ST=Hollow Shaft},{GR=3},{ANGLE=0},{COV=},{MOTOR=40GNWBR},{GEARHEAD=5GNRH},{COVX='','-','1','with'},{TERMINALBOX=Cable},{VER=1},{PPATH=assembly/electromagnetic_brake_motor_asmtpl.prj},{MN=5RK40GN-AW2MJ}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
MFS
电动机安装尺寸
[mm]
MT
电动机型
ⁿ/ₐ
W
输出
[W]
V
电压
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
TYPE
形
ⁿ/ₐ
SHAFT
轴
ⁿ/ₐ
ST
轴形状
ⁿ/ₐ
MN
电动机品名
ⁿ/ₐ
GH
减速机品名
ⁿ/ₐ
4IK25GN-SM+4GN3RA
4IK25GN-SM+4GN3RA
80
带电磁制动电动机
25
三相200V
K系列
导线
直交軸减速机型
实轴
4IK25GN-SM
4GN3RA
4IK25GN-SM+4GN3RH
4IK25GN-SM+4GN3RH
80
带电磁制动电动机
25
三相200V
K系列
导线
直交軸减速机型
中空轴
4IK25GN-SM
4GN3RH
4IK25GN-SW2M+4GN3RA
4IK25GN-SW2M+4GN3RA
80
带电磁制动电动机
25
三相200/220/230V
世界规格K系列
导线
直交軸减速机型
实轴
4IK25GN-SW2M
4GN3RA
4IK25GN-SW2M+4GN3RH
4IK25GN-SW2M+4GN3RH
80
带电磁制动电动机
25
三相200/220/230V
世界规格K系列
导线
直交軸减速机型
中空轴
4IK25GN-SW2M
4GN3RH
4RK25GN-AM+4GN3RA
4RK25GN-AM+4GN3RA
80
带电磁制动电动机
25
单相100V
K系列
导线
直交軸减速机型
实轴
4RK25GN-AM
4GN3RA
4RK25GN-AM+4GN3RH
4RK25GN-AM+4GN3RH
80
带电磁制动电动机
25
单相100V
K系列
导线
直交軸减速机型
中空轴
4RK25GN-AM
4GN3RH
4RK25GN-AW2MJ+4GN3RA
4RK25GN-AW2MJ+4GN3RA
80
带电磁制动电动机
25
单相100V
世界规格K系列
导线
直交軸减速机型
实轴
4RK25GN-AW2MJ
4GN3RA
4RK25GN-AW2MJ+4GN3RH
4RK25GN-AW2MJ+4GN3RH
80
带电磁制动电动机
25
单相100V
世界规格K系列
导线
直交軸减速机型
中空轴
4RK25GN-AW2MJ
4GN3RH
4RK25GN-AW2MU+4GN3RA
4RK25GN-AW2MU+4GN3RA
80
带电磁制动电动机
25
单相110/115V
世界规格K系列
导线
直交軸减速机型
实轴
4RK25GN-AW2MU
4GN3RA
4RK25GN-AW2MU+4GN3RH
4RK25GN-AW2MU+4GN3RH
80
带电磁制动电动机
25
单相110/115V
世界规格K系列
导线
直交軸减速机型
中空轴
4RK25GN-AW2MU
4GN3RH
4RK25GN-CM+4GN3RA
4RK25GN-CM+4GN3RA
80
带电磁制动电动机
25
单相200V
K系列
导线
直交軸减速机型
实轴
4RK25GN-CM
4GN3RA
4RK25GN-CM+4GN3RH
4RK25GN-CM+4GN3RH
80
带电磁制动电动机
25
单相200V
K系列
导线
直交軸减速机型
中空轴
4RK25GN-CM
4GN3RH
4RK25GN-CW2ME+4GN3RA
4RK25GN-CW2ME+4GN3RA
80
带电磁制动电动机
25
单相220/230V
世界规格K系列
导线
直交軸减速机型
实轴
4RK25GN-CW2ME
4GN3RA
4RK25GN-CW2ME+4GN3RH
4RK25GN-CW2ME+4GN3RH
80
带电磁制动电动机
25
单相220/230V
世界规格K系列
导线
直交軸减速机型
中空轴
4RK25GN-CW2ME
4GN3RH
4RK25GN-CW2MJ+4GN3RA
4RK25GN-CW2MJ+4GN3RA
80
带电磁制动电动机
25
单相200/220V
世界规格K系列
导线
直交軸减速机型
实轴
4RK25GN-CW2MJ
4GN3RA
4RK25GN-CW2MJ+4GN3RH
4RK25GN-CW2MJ+4GN3RH
80
带电磁制动电动机
25
单相200/220V
世界规格K系列
导线
直交軸减速机型
中空轴
4RK25GN-CW2MJ
4GN3RH
5IK40GN-SM+5GN3RA
5IK40GN-SM+5GN3RA
90
带电磁制动电动机
40
三相200V
K系列
导线
直交軸减速机型
实轴
5IK40GN-SM
5GN3RA
5IK40GN-SM+5GN3RH
5IK40GN-SM+5GN3RH
90
带电磁制动电动机
40
三相200V
K系列
导线
直交軸减速机型
中空轴
5IK40GN-SM
5GN3RH
5IK40GN-SW2M+5GN3RA
5IK40GN-SW2M+5GN3RA
90
带电磁制动电动机
40
三相200/220/230V
世界规格K系列
导线
直交軸减速机型
实轴
5IK40GN-SW2M
5GN3RA
5IK40GN-SW2M+5GN3RH
5IK40GN-SW2M+5GN3RH
90
带电磁制动电动机
40
三相200/220/230V
世界规格K系列
导线
直交軸减速机型
中空轴
5IK40GN-SW2M
5GN3RH
5IK60GE-SW2M+5GE3RA
5IK60GE-SW2M+5GE3RA
90
带电磁制动电动机
60
三相200/220/230V
世界规格K系列
电缆线
直交軸减速机型
实轴
5IK60GE-SW2M
5GE3RA
5IK60GE-SW2M+5GE3RH
5IK60GE-SW2M+5GE3RH
90
带电磁制动电动机
60
三相200/220/230V
世界规格K系列
电缆线
直交軸减速机型
中空轴
5IK60GE-SW2M
5GE3RH
5IK60GU-SMF2+5GU3RA
5IK60GU-SMF2+5GU3RA
90
带电磁制动电动机
60
三相200V
K系列
电缆线
直交軸减速机型
实轴
5IK60GU-SMF2
5GU3RA
5IK60GU-SMF2+5GU3RH
5IK60GU-SMF2+5GU3RH
90
带电磁制动电动机
60
三相200V
K系列
电缆线
直交軸减速机型
中空轴
5IK60GU-SMF2
5GU3RH
5IK90GE-SW2M+5GE3RA
5IK90GE-SW2M+5GE3RA
90
带电磁制动电动机
90
三相200/220/230V
世界规格K系列
电缆线
直交軸减速机型
实轴
5IK90GE-SW2M
5GE3RA
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表