50.1xx/EMV/R - PERFECT EMV NPT brass
Jacob
Cable Entry Systems
EMV-Cable Glands and Accessories
PERFECT EMC NPT Brass
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/emv_kabelversch_und_zubehoer/perfect_emv_npt_messing/50_1xx_emv_r.prj},{NB=50.134/EMV/R},{ARTNR=50.134/EMV/R},{L=11},{SW1=30},{SW2=30},{EK=33.5},{H=39.0},{STGEW=83.1},{ND=26.670},{PACK=50},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{H1=8.5},{SWH=5.000},{H2=3.0},{H3=8.0},{H4=3.5},{H5=11.0},{A2=29.800},{A3=25.000},{R1=3.000},{R2=0.500},{R3=0.000},{NPT=26.720},{NPT2=26.120},{HH=16.000},{X1=29.800},{X2=9.000},{X3=23.000},{X4=22.930},{X5=1.740},{X6=1.500},{X7=28.800},{X8=25.000},{X9=1.000},{EF003712=1.814},{EF000368=11},{EF000177=30},{EF005466=8},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{CTN=74199990},{ARTNRX=50.134/EMV/R},{A=NPT 3/4\"},{C=8 - 16},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATL=PA6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[NPT]
C
Clamping range
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Width Across Flats 1
[mm]
SW2
Width Across Flats 2
[mm]
EK
Across corners
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATL
Slat insert material
ⁿ/ₐ
MATDA
Material sealing ring outer part
ⁿ/ₐ
MATDI
Material sealing ring inner part
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP68
Protection grade (EN 60529)
ⁿ/ₐ
TEMPST
Temperature range static
[°C]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
NORM2
Test standard 2
ⁿ/ₐ
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
50.114/EMV/R
50.114/EMV/R
NPT 1/4"
3 - 9
8
17
17
19.0
32.0
18.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR/NBR
TPE/TPS
NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
f294b07c-32ce-45e9-a2d4-9...
50.138/EMV/R
50.138/EMV/R
NPT 3/8"
3 - 9
8
20
20
22.0
32.0
37.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR/NBR
TPE/TPS
NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
ee947863-d19e-4b97-aeee-c...
50.112/EMV/R
50.112/EMV/R
NPT 1/2"
5 - 13
10
24
24
26.0
37.0
34.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR/NBR
TPE/TPS
NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
e19ad6e2-acd5-4b85-ab61-7...
50.134/EMV/R
50.134/EMV/R
NPT 3/4"
8 - 16
11
30
30
33.5
39.0
83.1
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR/NBR
TPE/TPS
NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
e3125667-b74f-48cc-a2f6-3...
50.110/EMV/R
50.110/EMV/R
NPT 1"
12 - 20
14
40
40
43.5
48.0
108.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR/NBR
TPE/TPS
NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
273b4871-0605-4482-a572-c...
50.1114/EMV/R
50.1114/EMV/R
NPT 1 1/4"
16 - 27
14
50
50
54.0
48.0
282.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR/NBR
TPE/TPS
NBR
10
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
0e0ea497-4323-4c54-80f9-c...
50.1112/EMV/R
50.1112/EMV/R
NPT 1 1/2"
21 - 35
15
55
55
60.0
56.0
323.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR/NBR
TPE/TPS
NBR
5
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
cfcd8ca6-e97c-4eac-9d45-a...
50.1200/EMV/R
50.1200/EMV/R
NPT 2"
27 - 48
15
65
65
70.0
57.5
397.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR/NBR
TPE/TPS
NBR
5
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
274b85c1-6164-4c0e-adf9-2...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성