526 - DIN 1870K SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_taper_shank_drill/catalog_526.prj},{NB=526 14.500},{J21=526 14.500},{A11=14.500},{C12=20},{B3=265},{B4=207},{B5=340},{B6=220},{B71=261.600},{D1=2},{D7=0.327},{E1=130},{B7=3.400},{C4=80.000},{D3=38},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9005260145000},{ID12100=0},{C14=8},{C15=5},{C2=20},{D4=56.000},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=SPIRALBOHRER},{J22=HSS SPIRALB, REIHE 1 14,500 DIN 1870RN G},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 1870K},{J8=BVB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=FASEN-NITRIERT},{D2=R},{J6=MKG00202085$$$$},{J61=MKG20C0020$$$$},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005260145000.dxf},{ID10003=9005260145000.stp},{ID10004=9005260145000_prop.xml},{ID10005=A_9005260145000.xml},{ID11001=HSS}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
526 8.000
526 8.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 8,00...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
8.000
MKG
20
203
158
265
165
201.100
2
0.091
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
1.900
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
526 8.500
526 8.500
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 8,50...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
8.500
MKG
20
203
157
265
165
201.000
2
0.097
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.000
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
526 8.700
526 8.700
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 8,70...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
8.700
MKG
20
213
167
275
175
210.900
2
0.118
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.100
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
526 9.000
526 9.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 9,00...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
9.000
MKG
20
213
167
275
175
210.900
2
0.107
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.100
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
526 9.500
526 9.500
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 9,50...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
9.500
MKG
20
213
166
275
175
210.700
2
0.114
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.300
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
526 9.520
526 9.520
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 9,52...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
9.520
MKG
20
223
176
285
185
220.700
2
0.119
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.300
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
526 9.800
526 9.800
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 9,80...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
9.800
MKG
20
223
176
285
185
220.700
2
0.124
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.300
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
526 10.000
526 10.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 10,0...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
10.000
MKG
20
223
176
285
185
220.600
2
0.127
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.400
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
526 10.200
526 10.200
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 10,2...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
10.200
MKG
20
223
176
285
185
220.600
2
0.131
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.400
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
526 10.500
526 10.500
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 10,5...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
10.500
MKG
20
223
175
285
185
220.500
2
0.146
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.500
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
526 10.720
526 10.720
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 10,7...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
10.720
MKG
20
238
185
300
195
235.500
2
0.147
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.500
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
526 11.000
526 11.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 11,0...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
11.000
MKG
20
238
185
300
195
235.400
2
0.153
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.600
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
526 11.110
526 11.110
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 11,1...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
11.110
MKG
20
238
185
300
195
235.400
2
0.171
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.600
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
526 11.500
526 11.500
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 11,5...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
11.500
MKG
20
238
185
300
195
235.300
2
0.163
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.700
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
526 11.510
526 11.510
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 11,5...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
11.510
MKG
20
238
185
300
195
235.300
2
0.163
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.700
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
526 11.750
526 11.750
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 11,7...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
11.750
MKG
20
238
184
300
195
235.200
2
0.168
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.800
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
526 12.000
526 12.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 12,0...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
12.000
MKG
20
248
194
310
205
245.200
2
0.179
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.800
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
526 12.500
526 12.500
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 12,5...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
12.500
MKG
20
248
194
310
205
245.000
2
0.190
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
3.000
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
526 12.700
526 12.700
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 12,7...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
12.700
MKG
20
248
194
310
205
245.000
2
0.195
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
3.000
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
526 13.000
526 13.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 13,0...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
13.000
MKG
20
248
193
310
205
244.900
2
0.202
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
3.100
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
526 13.490
526 13.490
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 13,4...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
13.490
MKG
20
263
208
325
220
259.800
2
0.224
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
3.200
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
526 13.500
526 13.500
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 13,5...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
13.500
MKG
20
263
208
325
220
259.800
2
0.224
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
3.200
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
526 14.000
526 14.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 14,0...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
14.000
MKG
20
263
207
325
220
259.700
2
0.238
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
3.300
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
526 14.200
526 14.200
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 14,2...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
14.200
MKG
20
265
207
340
220
261.600
2
0.319
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
3.400
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
526 14.290
526 14.290
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB, REIHE 1 14,2...
GG
HSS
DIN 1870K
BVB
14.290
MKG
20
265
207
340
220
261.600
2
0.321
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
3.400
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表