피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
53
Hallite
Double Acting Piston Seals
53
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/double_act_piston_seals/53/mm/53m.prj},{NB=HALLITE 0091113},{CNSORDERNO=0091113},{D1=110},{TOL1=+0.22 / +0.00},{DD1=85},{TOL2=+0.00 / -0.14},{DD2=103.1},{TOL3=-0.036 / -0.123},{DD3=108.0},{TOL4=+0.00 / -0.22},{L1=22.0},{L2=6.4},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL1
Tolerance H11
[mm]
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL2
Tolerance h10
[mm]
DD2
Bearing Housing Diameter Ød2
[mm]
TOL3
Tolerance f9
[mm]
DD3
Piston Diameter Ød3
[mm]
TOL4
Tolerance h11
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
HALLITE 2249212
2249212
25
+0.13 / +0.00
17
+0.00 / -0.07
22.1
-0.020 / -0.072
24.0
+0.00 / -0.13
8.0
4.0
HALLITE 2249312
2249312
32
+0.16 / +0.00
22
+0.00 / -0.08
28.5
-0.020 / -0.072
31.0
+0.00 / -0.16
10.0
5.0
HALLITE 2249412
2249412
40
+0.16 / +0.00
30
+0.00 / -0.08
36.5
-0.025 / -0.087
39.0
+0.00 / -0.16
10.0
5.0
HALLITE 2199411
2199411
45
+0.16 / +0.00
35
+0.00 / -0.10
40.4
-0.025 / -0.087
44.0
+0.00 / -0.16
16.4
6.4
HALLITE 0209912
0209912
50
+0.16 / +0.00
34
+0.00 / -0.10
45.4
-0.025 / -0.087
49.0
+0.00 / -0.16
18.0
6.4
HALLITE 0074012
0074012
50
+0.16 / +0.00
35
+0.00 / -0.10
46.0
-0.025 / -0.087
49.0
+0.00 / -0.16
15.0
7.5
HALLITE 1352212
1352212
55
+0.19 / +0.00
39
+0.00 / -0.10
50.4
-0.030 / -0.104
54.0
+0.00 / -0.19
18.0
6.4
HALLITE 1361412
1361412
60
+0.19 / +0.00
44
+0.00 / -0.10
55.4
-0.030 / -0.104
58.5
+0.00 / -0.19
18.0
6.4
HALLITE 0209712
0209712
63
+0.19 / +0.00
47
+0.00 / -0.10
58.4
-0.030 / -0.104
61.5
+0.00 / -0.19
19.0
6.4
HALLITE 1350512
1350512
65
+0.19 / +0.00
50
+0.00 / -0.10
60.4
-0.030 / -0.104
63.5
+0.00 / -0.19
18.0
6.4
HALLITE 0075112
0075112
70
+0.19 / +0.00
50
+0.00 / -0.10
64.0
-0.030 / -0.104
68.0
+0.00 / -0.19
22.0
10.0
HALLITE 0075122
0075122
70
+0.19 / +0.00
50
+0.00 / -0.10
64.2
-0.030 / -0.104
68.0
+0.00 / -0.19
22.0
6.4
HALLITE 0075622
0075622
75
+0.19 / +0.00
55
+0.00 / -0.12
69.2
-0.030 / -0.104
73.0
+0.00 / -0.19
22.0
6.4
HALLITE 0075612
0075612
75
+0.19 / +0.00
55
+0.00 / -0.12
69.0
-0.030 / -0.104
73.0
+0.00 / -0.19
22.0
10.0
HALLITE 0073822
0073822
80
+0.19 / +0.00
60
+0.00 / -0.12
74.2
-0.030 / -0.104
78.0
+0.00 / -0.19
22.0
6.4
HALLITE 0073812
0073812
80
+0.19 / +0.00
60
+0.00 / -0.12
74.0
-0.030 / -0.104
78.0
+0.00 / -0.19
22.0
10.0
HALLITE 0075722
0075722
85
+0.22 / +0.00
65
+0.00 / -0.12
79.2
-0.030 / -0.104
83.0
+0.00 / -0.22
22.0
6.4
HALLITE 0075822
0075822
90
+0.22 / +0.00
70
+0.00 / -0.12
84.2
-0.036 / -0.123
88.0
+0.00 / -0.22
22.0
6.4
HALLITE 0075812
0075812
90
+0.22 / +0.00
70
+0.00 / -0.12
84.0
-0.036 / -0.123
88.0
+0.00 / -0.22
22.0
10.0
HALLITE 1352512
1352512
95
+0.22 / +0.00
75
+0.00 / -0.12
89.2
-0.036 / -0.123
93.0
+0.00 / -0.22
22.0
6.4
HALLITE 0073712
0073712
100
+0.22 / +0.00
75
+0.00 / -0.12
93.2
-0.036 / -0.123
98.0
+0.00 / -0.22
22.0
6.4
HALLITE 0083612
0083612
100
+0.22 / +0.00
80
+0.00 / -0.12
94.0
-0.036 / -0.123
98.0
+0.00 / -0.22
22.0
10.0
HALLITE 1352812
1352812
105
+0.22 / +0.00
80
+0.00 / -0.12
98.1
-0.036 / -0.123
103.0
+0.00 / -0.22
22.0
6.4
HALLITE 0091113
0091113
110
+0.22 / +0.00
85
+0.00 / -0.14
103.1
-0.036 / -0.123
108.0
+0.00 / -0.22
22.0
6.4
HALLITE 0084222
0084222
115
+0.22 / +0.00
90
+0.00 / -0.14
108.1
-0.036 / -0.123
113.0
+0.00 / -0.22
22.0
6.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성