slovenčina
English
540 M8/M10/M12 PUEL - Swivel castor
Rollenbau
Furniture and Designer Castors
Design-Profil-Castors Series 540 up to max. 70 kg
540-PUEL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/7_furniture_and_designer_castors/design_profil_castors_series_540/540_puel/540_m_puel_asmtab.prj},{NB=540 M12 50 PUEL},{ORDERNO=540 M12 50 PUEL},{WDAB=52x8+8},{LC=40},{H=62},{TH=M12x15},{SR=46.0},{WB=Nylon plain bearing},{VER=3},{PPATH=../540_pu/540_m_pu/540_m_pu_asmtpl.prj},{VERTIFF=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TH
Thread
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
540 M8 50 PUEL
540 M8 50 PUEL
52x8+8
40
62
M8x15
46.0
Nylon plain bearing
540 M10 50 PUEL
540 M10 50 PUEL
52x8+8
40
62
M10x15
46.0
Nylon plain bearing
540 M12 50 PUEL
540 M12 50 PUEL
52x8+8
40
62
M12x15
46.0
Nylon plain bearing
540 M10 75 PUEL
540 M10 75 PUEL
75x13+13
60
93
M10x15
63.5
Nylon plain bearing
540 M12 75 PUEL
540 M12 75 PUEL
75x13+13
60
93
M12x15
63.5
Nylon plain bearing
540 M10 100 PUEL
540 M10 100 PUEL
100x13+13
70
124
M10x15
85.0
Nylon plain bearing
540 M12 100 PUEL
540 M12 100 PUEL
100x13+13
70
124
M12x15
85.0
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성