5540 5541 (Leveling feet) - Leveling feet (PA, Fixed adjustable)
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Leveling Mounts & Antivibration Mounts
Leveling Mounts
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/leveling-mounts_antivibration-mounts/leveling-mounts/5540_5541.prj},{NB=5540.1610},{PN=5540.1610},{TYPE1=5540},{MA=PA},{MA1=鋼},{L1=143},{L=100},{D2=16},{MXP=M16X2},{HD=71.5},{D4=10.5},{D1=100},{AF=24},{L2=9},{AF2=24},{L3=9},{DAY=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
TYPE1
ⁿ/ₐ
MA
Base material
ⁿ/ₐ
MA1
Thread material
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
5540.1610
5540.1610
5540
PA
Steel
NO
143
16
100
5540.1615
5540.1615
5540
PA
Steel
NO
193
16
100
5540.1620
5540.1620
5540
PA
Steel
NO
243
16
100
5540.1625
5540.1625
5540
PA
Steel
NO
293
16
100
5540.2007
5540.2007
5540
PA
Steel
NO
120
20
100
5540.2010
5540.2010
5540
PA
Steel
NO
145
20
100
5540.2015
5540.2015
5540
PA
Steel
NO
195
20
100
5540.2020
5540.2020
5540
PA
Steel
NO
245
20
100
5540.2410
5540.2410
5540
PA
Steel
NO
149
24
100
5540.2415
5540.2415
5540
PA
Steel
NO
199
24
100
5540.3010
5540.3010
5540
PA
Steel
NO
151
30
100
5540.3015
5540.3015
5540
PA
Steel
NO
201
30
100
5541.1610
5541.1610
5541
PA
SUS304
NO
143
16
100
5541.1615
5541.1615
5541
PA
SUS304
NO
193
16
100
5541.1620
5541.1620
5541
PA
SUS304
NO
243
16
100
5541.2010
5541.2010
5541
PA
SUS304
NO
145
20
100
5541.2015
5541.2015
5541
PA
SUS304
NO
195
20
100
5541.2020
5541.2020
5541
PA
SUS304
NO
245
20
100
5541.2410
5541.2410
5541
PA
SUS304
NO
149
24
100
5541.2415
5541.2415
5541
PA
SUS304
NO
199
24
100
5541.3010
5541.3010
5541
PA
SUS304
NO
151
30
100
5541.3015
5541.3015
5541
PA
SUS304
NO
201
30
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성