5547 - WN SL-GEWWINDEFR. TM SP
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_5547.prj},{NB=5547 10.000},{J21=5547 10.000},{B2=21.800},{B3=23},{B5=74},{B71=74},{C4=51.100},{C12=10},{C2=100},{C3=10},{F21=3},{H21=0},{H22=0},{E3=4},{E2=27},{F4=27},{D7=0.068},{J7=0},{BLD=10},{ID12000=9055470100000},{ID12100=0},{A2=7.950},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{D32=1.500},{D34=10},{F5=49.018},{J22=VHM TICN GEW,FRA. TM 2XD M10 HB-SCHAFT},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FSC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=TICN},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01001005},{J61=ZYL10G1000h$06},{DATE=2018-09-24},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9055470100000.dxf},{ID10003=9055470100000.stp},{ID10004=9055470100000_prop.xml},{ID10005=A_9055470100000.xml},{ID11001=VHM},{ID11002=TICN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E3
Rückspanwinkel
[Grad]
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
5547 6.000
5547 6.000
VHM TICN GEW,FRA. TM 2XD ...
GG
VHM
WN
FSC
13.500
14
54
54
39.900
ZYL
10
60
6
h6
DIN4000-82
R
3
HC-K/P
0
0
TICN
4
27
R
27
H
0.020
0
10
ZYL00601005
ZYL10F6000h$06
5547 8.000
5547 8.000
VHM TICN GEW,FRA. TM 2XD ...
GG
VHM
WN
FSC
18.100
19
62
62
43.100
ZYL
10
80
8
h6
DIN4000-82
R
3
HC-K/P
0
0
TICN
4
27
R
27
H
0.036
0
10
ZYL00801005
ZYL10F8000h$06
5547 10.000
5547 10.000
VHM TICN GEW,FRA. TM 2XD ...
GG
VHM
WN
FSC
21.800
23
74
74
51.100
ZYL
10
100
10
h6
DIN4000-82
R
3
HC-K/P
0
0
TICN
4
27
R
27
H
0.068
0
10
ZYL01001005
ZYL10G1000h$06
5547 12.000
5547 12.000
VHM TICN GEW,FRA. TM 2XD ...
GG
VHM
WN
FSC
25.400
26
74
74
48.500
ZYL
10
100
10
h6
DIN4000-82
R
4
HC-K/P
0
0
TICN
4
27
R
27
H
0.075
0
10
ZYL01001005
ZYL10G1000h$06
5547 14.000
5547 14.000
VHM TICN GEW,FRA. TM 2XD ...
GG
VHM
WN
FSC
31.000
42
90
90
58.600
ZYL
10
120
12
h6
DIN4000-82
R
4
HC-K/P
0
0
TICN
4
27
R
27
H
0.126
0
10
ZYL01201005
ZYL10G1200h$06
5547 16.000
5547 16.000
VHM TICN GEW,FRA. TM 2XD ...
GG
VHM
WN
FSC
35.000
42
90
90
54.400
ZYL
10
140
14
h6
DIN4000-82
R
4
HC-K/P
0
0
TICN
4
27
R
27
H
0.158
0
10
ZYL01401005
ZYL10G1400h$06
5547 20.000
5547 20.000
VHM TICN GEW,FRA. TM 2XD ...
GG
VHM
WN
FSC
41.300
54
102
102
60.100
ZYL
10
160
16
h6
DIN4000-82
R
4
HC-K/P
0
0
TICN
4
27
R
27
H
0.230
0
10
ZYL01601005
ZYL10G1600h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성