5550 5551 (Leveling feet) - 腳座 (橡膠 固定調節型 防震)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
腳座系列、防震產品
水平調整腳座
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/leveling-mounts_antivibration-mounts/leveling-mounts/5550_5551.prj},{NB=5550.1610},{PN=5550.1610},{TYPE1=5550},{MA=橡膠},{MA1=鋼},{L1=147},{L=100},{D2=16},{MXP=M16X2},{D1=70},{AF=24},{AF2=24},{L2=9},{L3=38},{L4=21.5},{L5=17.9},{L6=38.6},{DAY=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
TYPE1
ⁿ/ₐ
MA
底座材質
ⁿ/ₐ
MA1
螺牙材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
5550.1610
5550.1610
5550
橡膠
鋼
NO
147
16
70
5550.1615
5550.1615
5550
橡膠
鋼
NO
197
16
70
5550.1620
5550.1620
5550
橡膠
鋼
NO
247
16
70
5550.1625
5550.1625
5550
橡膠
鋼
NO
297
16
70
5550.2010
5550.2010
5550
橡膠
鋼
NO
151
20
70
5550.2015
5550.2015
5550
橡膠
鋼
NO
201
20
70
5550.2020
5550.2020
5550
橡膠
鋼
NO
251
20
70
5551.1610
5551.1610
5551
橡膠
SUS304
NO
152
16
70
5551.1615
5551.1615
5551
橡膠
SUS304
NO
202
16
70
5551.1620
5551.1620
5551
橡膠
SUS304
NO
252
16
70
5551.2010
5551.2010
5551
橡膠
SUS304
NO
157
20
70
5551.2015
5551.2015
5551
橡膠
SUS304
NO
207
20
70
5551.2020
5551.2020
5551
橡膠
SUS304
NO
257
20
70
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表