5550 5551 (Leveling feet) - Leveling feet (Rubber, Fixed adjustable, Shockproof)
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Leveling Mounts & Antivibration Mounts
Leveling Mounts
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/leveling-mounts_antivibration-mounts/leveling-mounts/5550_5551.prj},{NB=5550.1610},{PN=5550.1610},{TYPE1=5550},{MA=橡膠},{MA1=鋼},{L1=147},{L=100},{D2=16},{MXP=M16X2},{D1=70},{AF=24},{AF2=24},{L2=9},{L3=38},{L4=21.5},{L5=17.9},{L6=38.6},{DAY=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
TYPE1
ⁿ/ₐ
MA
Base material
ⁿ/ₐ
MA1
Thread material
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
5550.1610
5550.1610
5550
Rubber
Steel
NO
147
16
70
5550.1615
5550.1615
5550
Rubber
Steel
NO
197
16
70
5550.1620
5550.1620
5550
Rubber
Steel
NO
247
16
70
5550.1625
5550.1625
5550
Rubber
Steel
NO
297
16
70
5550.2010
5550.2010
5550
Rubber
Steel
NO
151
20
70
5550.2015
5550.2015
5550
Rubber
Steel
NO
201
20
70
5550.2020
5550.2020
5550
Rubber
Steel
NO
251
20
70
5551.1610
5551.1610
5551
Rubber
SUS304
NO
152
16
70
5551.1615
5551.1615
5551
Rubber
SUS304
NO
202
16
70
5551.1620
5551.1620
5551
Rubber
SUS304
NO
252
16
70
5551.2010
5551.2010
5551
Rubber
SUS304
NO
157
20
70
5551.2015
5551.2015
5551
Rubber
SUS304
NO
207
20
70
5551.2020
5551.2020
5551
Rubber
SUS304
NO
257
20
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성