577 - NAS 907 SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Zylinderschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_straight_shank_drill/catalog_577.prj},{NB=577 3.970},{J21=577 3.970},{A11=3.970},{C12=1},{B3=60},{B4=50},{B5=154},{B6=55.000},{B71=152.800},{C3=3.970},{D1=2},{D7=0.013},{E1=118},{B7=1.200},{C4=99.000},{D3=26},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9005770039700},{ID12100=0},{C14=2},{C15=5},{C2=156},{C32=-0.010},{C33=-0.085},{D4=25.000},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=SPIRALBOHRER},{J22=HSS STANGENBOHRER 3,970 NAS 907RN ZYLLAE},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=NAS 907},{J8=BVB},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL01560125f$11},{J61=ZYL01R1563f$11},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005770039700.dxf},{ID10003=9005770039700.stp},{ID10004=9005770039700_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
577 1.500
577 1.500
SPIRALBOHRER
HSS STANGENBOHRER 1,500 N...
GG
HSS
NAS 907
BVB
1.500
ZYL
1
28
21
153
23.000
152.500
1.500
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.500
130.000
R
24
0
1
ZYL00150105f$11
ZYL01F1500f$11
577 1.590
577 1.590
SPIRALBOHRER
HSS STANGENBOHRER 1,590 N...
GG
HSS
NAS 907
BVB
1.590
ZYL
1
31
24
153
26.000
152.500
1.590
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.500
127.000
R
24
0
1
ZYL00150105f$11
ZYL01F1590f$11
577 1.750
577 1.750
SPIRALBOHRER
HSS STANGENBOHRER 1,750 N...
GG
HSS
NAS 907
BVB
1.750
ZYL
1
31
24
153
26.000
152.400
1.750
2
0.003
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.600
127.000
R
24
0
1
ZYL00170105f$11
ZYL01F1750f$11
577 1.780
577 1.780
SPIRALBOHRER
HSS STANGENBOHRER 1,780 N...
GG
HSS
NAS 907
BVB
1.780
ZYL
1
31
24
153
26.000
152.400
1.780
2
0.003
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.600
127.000
R
24
0
1
ZYL00170105f$11
ZYL01F1780f$11
577 1.900
577 1.900
SPIRALBOHRER
HSS STANGENBOHRER 1,900 N...
GG
HSS
NAS 907
BVB
1.900
ZYL
1
31
23
153
26.000
152.400
1.900
2
0.003
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.600
127.000
R
24
0
1
ZYL00190105f$11
ZYL01F1900f$11
577 1.980
577 1.980
SPIRALBOHRER
HSS STANGENBOHRER 1,980 N...
GG
HSS
NAS 907
BVB
1.980
ZYL
1
34
26
153
29.000
152.400
1.980
2
0.003
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.600
124.000
R
25
0
1
ZYL00780125f$11
ZYL01R0780f$11
577 1.990
577 1.990
SPIRALBOHRER
HSS STANGENBOHRER 1,990 N...
GG
HSS
NAS 907
BVB
1.990
ZYL
1
34
26
153
29.000
152.400
1.990
2
0.004
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.600
124.000
R
25
0
1
ZYL00190105f$11
ZYL01F1990f$11
577 2.000
577 2.000
SPIRALBOHRER
HSS STANGENBOHRER 2,000 N...
GG
HSS
NAS 907
BVB
2.000
ZYL
1
34
26
153
29.000
152.300
2.000
2
0.004
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.700
124.000
R
25
0
1
ZYL00200105f$11
ZYL01F2000f$11
577 2.100
577 2.100
SPIRALBOHRER
HSS STANGENBOHRER 2,100 N...
GG
HSS
NAS 907
BVB
2.100
ZYL
1
34
26
153
29.000
152.300
2.100
2
0.004
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.700
124.000
R
25
0
1
ZYL00210105f$11
ZYL01F2100f$11
577 2.300
577 2.300
SPIRALBOHRER
HSS STANGENBOHRER 2,300 N...
GG
HSS
NAS 907
BVB
2.300
ZYL
1
38
29
153
32.500
152.300
2.300
2
0.005
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.700
120.500
R
25
0
1
ZYL00230105f$11
ZYL01F2300f$11
577 2.380
577 2.380
SPIRALBOHRER
HSS STANGENBOHRER 2,380 N...
GG
HSS
NAS 907
BVB
2.380
ZYL
1
42
34
153
37.000
152.200
2.380
2
0.006
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.800
116.000
R
25
0
1
ZYL00930125f$11
ZYL01R0937f$11
577 2.400
577 2.400
SPIRALBOHRER
HSS STANGENBOHRER 2,400 N...
GG
HSS
NAS 907
BVB
2.400
ZYL
1
42
34
153
37.000
152.200
2.400
2
0.005
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.800
116.000
R
25
0
1
ZYL00240105f$11
ZYL01F2400f$11
577 2.490
577 2.490
SPIRALBOHRER
HSS STANGENBOHRER 2,490 N...
GG
HSS
NAS 907
BVB
2.490
ZYL
1
42
34
153
37.000
152.200
2.490
2
0.005
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.800
116.000
R
25
0
1
ZYL00240105f$11
ZYL01F2490f$11
577 2.500
577 2.500
SPIRALBOHRER
HSS STANGENBOHRER 2,500 N...
GG
HSS
NAS 907
BVB
2.500
ZYL
1
42
34
153
37.000
152.200
2.500
2
0.005
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.800
116.000
R
25
0
1
ZYL00250105f$11
ZYL01F2500f$11
577 2.530
577 2.530
SPIRALBOHRER
HSS STANGENBOHRER 2,530 N...
GG
HSS
NAS 907
BVB
2.530
ZYL
1
42
34
153
37.000
152.200
2.530
2
0.006
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.800
116.000
R
25
0
1
ZYL00250105f$11
ZYL01F2530f$11
577 2.580
577 2.580
SPIRALBOHRER
HSS STANGENBOHRER 2,580 N...
GG
HSS
NAS 907
BVB
2.580
ZYL
1
42
33
153
37.000
152.200
2.580
2
0.006
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.800
116.000
R
25
0
1
ZYL00250105f$11
ZYL01F2580f$11
577 2.870
577 2.870
SPIRALBOHRER
HSS STANGENBOHRER 2,870 N...
GG
HSS
NAS 907
BVB
2.870
ZYL
1
47
38
153
42.000
152.100
2.870
2
0.007
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.900
111.000
R
25
0
1
ZYL00280105f$11
ZYL01F2870f$11
577 3.000
577 3.000
SPIRALBOHRER
HSS STANGENBOHRER 3,000 N...
GG
HSS
NAS 907
BVB
3.000
ZYL
1
47
38
153
42.000
152.000
3.000
2
0.008
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.000
111.000
R
25
0
1
ZYL00300105f$11
ZYL01F3000f$11
577 3.170
577 3.170
SPIRALBOHRER
HSS STANGENBOHRER 3,170 N...
GG
HSS
NAS 907
BVB
3.170
ZYL
1
47
38
153
42.000
152.000
3.170
2
0.009
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.000
111.000
R
26
0
1
ZYL01250125f$11
ZYL01R1250f$11
577 3.200
577 3.200
SPIRALBOHRER
HSS STANGENBOHRER 3,200 N...
GG
HSS
NAS 907
BVB
3.200
ZYL
1
47
38
153
42.000
152.000
3.200
2
0.009
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.000
111.000
R
26
0
1
ZYL00320105f$11
ZYL01F3200f$11
577 3.260
577 3.260
SPIRALBOHRER
HSS STANGENBOHRER 3,260 N...
GG
HSS
NAS 907
BVB
3.260
ZYL
1
47
38
153
42.000
152.000
3.260
2
0.008
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.000
111.000
R
26
0
1
ZYL00320105f$11
ZYL01F3260f$11
577 3.500
577 3.500
SPIRALBOHRER
HSS STANGENBOHRER 3,500 N...
GG
HSS
NAS 907
BVB
3.500
ZYL
1
54
44
154
49.000
152.900
3.500
2
0.011
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.100
105.000
R
26
0
1
ZYL00350105f$11
ZYL01F3500f$11
577 3.570
577 3.570
SPIRALBOHRER
HSS STANGENBOHRER 3,570 N...
GG
HSS
NAS 907
BVB
3.570
ZYL
1
54
44
154
49.000
152.900
3.570
2
0.011
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.100
105.000
R
26
0
1
ZYL01400125f$11
ZYL01R1406f$11
577 3.800
577 3.800
SPIRALBOHRER
HSS STANGENBOHRER 3,800 N...
GG
HSS
NAS 907
BVB
3.800
ZYL
1
60
50
154
55.000
152.800
3.800
2
0.012
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.200
99.000
R
26
0
1
ZYL00380105f$11
ZYL01F3800f$11
577 3.860
577 3.860
SPIRALBOHRER
HSS STANGENBOHRER 3,860 N...
GG
HSS
NAS 907
BVB
3.860
ZYL
1
60
50
154
55.000
152.800
3.860
2
0.013
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.200
99.000
R
26
0
1
ZYL00380105f$11
ZYL01F3860f$11
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表