目錄: Jung
Created: 21.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jung
609VW - Jalousie-Wippschalter, 1-pol. (1 Antrieb), AX 250 V ~, IP 44, WG 600
Jung
Einzelartikel
Schalterprogramme
Aufputz
WG 600 - Aufputz
Powered by
CAD模型選擇
{jung/4803166651/4812734623/4812741227/4819808130/609vw.prj},{NB=609VW},{SUPPLIERPID=609VW},{POLZAHL=1},{RAL_NUMMER__AEHNLICH_=7035},{BEMESSUNGSSTROM=10},{NENNSPANNUNG=250},{ANZAHL_DER_TASTEN=2},{ABBILDUNG=../../../_pool_/3f/97/jung_609vw.png},{DESCSHORT=Jalousie-Wippschalter, 1-pol. (1 Antrieb), AX 250 V ~, IP 44, WG 600},{DESCLONG=mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert) mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)},{ETIM80_CLASSID=EC000044},{ZUSAMMENSTELLUNG=Basiselement mit Komplettgehäuse},{AUSFUEHRUNG=Schalter 1-polig},{BEDIENUNGSART=Wippe},{ELEKTRISCHE_UND_MECHANISCHE_VERRIEGELUNG=false},{MECHANISCH_BEDIENBAR=true},{ELEKTRONISCH_BEDIENBAR=false}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
SUPPLIERPID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
ETIM80_CLASSID
ETIM Klasse
ⁿ/ₐ
ZUSAMMENSTELLUNG
Zusammenstellung
ⁿ/ₐ
AUSFUEHRUNG
Ausführung
ⁿ/ₐ
POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
BEDIENUNGSART
Bedienungsart
ⁿ/ₐ
ELEKTRISCHE_UND_MECHANISCHE_VERRIEGELUNG
Elektrische und mechanische Verriegelung
ⁿ/ₐ
MECHANISCH_BEDIENBAR
Mechanisch bedienbar
ⁿ/ₐ
ELEKTRONISCH_BEDIENBAR
Elektronisch bedienbar
ⁿ/ₐ
MONTAGEART
Montageart
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFGUETE
Werkstoffgüte
ⁿ/ₐ
HALOGENFREI
Halogenfrei
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHENSCHUTZ
Oberflächenschutz
ⁿ/ₐ
AUSFUEHRUNG_DER_OBERFLAECHE
Ausführung der Oberfläche
ⁿ/ₐ
BEFESTIGUNGSART
Befestigungsart
ⁿ/ₐ
ANSCHLUSSART
Anschlussart
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
RAL_NUMMER__AEHNLICH_
RAL-Nummer (ähnlich)
ⁿ/ₐ
TRANSPARENT
Transparent
ⁿ/ₐ
TEXTFELD_BESCHRIFTUNGSFLAECHE
Textfeld/Beschriftungsfläche
ⁿ/ₐ
GEEIGNET_FUER_SCHUTZART__IP_
Geeignet für Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
BEMESSUNGSSTROM
Bemessungsstrom
ⁿ/ₐ
NENNSPANNUNG
Nennspannung
ⁿ/ₐ
ANZAHL_DER_TASTEN
Anzahl der Tasten
ⁿ/ₐ
ANZAHL_DER_MODULE__BEI_MODULBAUWEISE_
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
ⁿ/ₐ
MIN__TIEFE_DER_GERAETEDOSE
Min. Tiefe der Gerätedose
ⁿ/ₐ
KOMPATIBEL_MIT_APPLE_HOMEKIT
Kompatibel mit Apple HomeKit
ⁿ/ₐ
KOMPATIBEL_MIT_GOOGLE_ASSISTANT
Kompatibel mit Google Assistant
ⁿ/ₐ
KOMPATIBEL_MIT_AMAZON_ALEXA
Kompatibel mit Amazon Alexa
ⁿ/ₐ
IFTTT_UNTERSTUETZUNG_VERFUEGBAR
IFTTT-Unterstützung verfügbar
ⁿ/ₐ
609VW
609VW
Jalousie-Wippschalter, 1-...
mit Umkehrsperre (= ein z...
EC000044
Basiselement mit Komplett...
Schalter 1-polig
1
Wippe
false
true
false
Aufputz
Kunststoff
Duroplast
true
-
glänzend
Befestigung mit Schraube
-
grau
7035
false
false
IP44
10
250
2
-
-
-
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表