611 - DIN 6539 S-RATIOBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
VHM Bohrer
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_solid_carbide_drills/catalog_611.prj},{NB=611 7.000},{J21=611 7.000},{A11=7.000},{C12=1},{B3=50},{B4=36},{B5=74},{B6=45},{B71=73.000},{C3=7.000},{D1=3},{D7=0.027},{E1=150},{B7=1.000},{C4=29},{D3=28},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9006110070000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=70},{C33=-0.009},{D4=45.000},{F8=MIN},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=S-RATIOBOHRER},{J22=VHM S-RATIOB,GS200U 3SCH. 7,00 DIN6539RN},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN 6539},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=TIN},{D2=R},{J6=ZYL00700105h$06},{J61=ZYL01F7000h$06},{DATE=2018-08-16},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9006110070000.dxf},{ID10003=9006110070000.stp},{ID10004=9006110070000_prop.xml},{ID10005=A_9006110070000.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
611 3.000
611 3.000
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB,GS200U 3SCH....
GG
K/P
DIN 6539
BVB
3.000
ZYL
1
27
18
46
22
45.500
3.000
h6
3
0.003
DIN4000-81
150
R
HC-K/P
TIN
0.500
24
R
28
0
1
ZYL00300105h$06
ZYL01F3000h$06
611 3.100
611 3.100
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB,GS200U 3SCH....
GG
K/P
DIN 6539
BVB
3.100
ZYL
1
29
20
49
24
48.500
3.100
h6
3
0.004
DIN4000-81
150
R
HC-K/P
TIN
0.500
25
R
28
0
1
ZYL00310105h$06
ZYL01F3100h$06
611 3.900
611 3.900
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB,GS200U 3SCH....
GG
K/P
DIN 6539
BVB
3.900
ZYL
1
35
25
55
30
54.400
3.900
h6
3
0.100
DIN4000-81
150
R
HC-K/P
TIN
0.600
25
R
28
0
1
ZYL00390105h$06
ZYL01F3900h$06
611 4.000
611 4.000
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB,GS200U 3SCH....
GG
K/P
DIN 6539
BVB
4.000
ZYL
1
35
25
55
30
54.400
4.000
h6
3
0.009
DIN4000-81
150
R
HC-K/P
TIN
0.600
25
R
28
0
1
ZYL00400105h$06
ZYL01F4000h$06
611 4.100
611 4.100
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB,GS200U 3SCH....
GG
K/P
DIN 6539
BVB
4.100
ZYL
1
35
25
55
30
54.400
4.100
h6
3
0.010
DIN4000-81
150
R
HC-K/P
TIN
0.600
25
R
28
0
1
ZYL00410105h$06
ZYL01F4100h$06
611 4.200
611 4.200
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB,GS200U 3SCH....
GG
K/P
DIN 6539
BVB
4.200
ZYL
1
35
24
55
30
54.400
4.200
h6
3
0.021
DIN4000-81
150
R
HC-K/P
TIN
0.600
25
R
28
0
1
ZYL00420105h$06
ZYL01F4200h$06
611 5.000
611 5.000
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB,GS200U 3SCH....
GG
K/P
DIN 6539
BVB
5.000
ZYL
1
40
28
62
35
61.300
5.000
h6
3
0.012
DIN4000-81
150
R
HC-K/P
TIN
0.700
27
R
28
0
1
ZYL00500105h$06
ZYL01F5000h$06
611 5.900
611 5.900
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB,GS200U 3SCH....
GG
K/P
DIN 6539
BVB
5.900
ZYL
1
44
31
66
39
65.200
5.900
h6
3
0.020
DIN4000-81
150
R
HC-K/P
TIN
0.800
27
R
28
0
1
ZYL00590105h$06
ZYL01F5900h$06
611 6.000
611 6.000
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB,GS200U 3SCH....
GG
K/P
DIN 6539
BVB
6.000
ZYL
1
44
31
66
39
65.100
6.000
h6
3
0.021
DIN4000-81
150
R
HC-K/P
TIN
0.900
27
R
28
0
1
ZYL00600105h$06
ZYL01F6000h$06
611 6.200
611 6.200
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB,GS200U 3SCH....
GG
K/P
DIN 6539
BVB
6.200
ZYL
1
47
34
70
42
69.100
6.200
h6
3
0.020
DIN4000-81
150
R
HC-K/P
TIN
0.900
28
R
28
0
1
ZYL00620105h$06
ZYL01F6200h$06
611 7.000
611 7.000
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB,GS200U 3SCH....
GG
VHM
DIN 6539
BVB
7.000
ZYL
1
50
36
74
45
73.000
7.000
h6
3
0.027
DIN4000-81
150
R
HC-K/P
TIN
1.000
29
R
28
0
1
ZYL00700105h$06
ZYL01F7000h$06
611 8.000
611 8.000
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB,GS200U 3SCH....
GG
VHM
DIN 6539
BVB
8.000
ZYL
1
53
37
79
48
77.900
8.000
h6
3
0.042
DIN4000-81
150
R
HC-K/P
TIN
1.100
31
R
28
0
1
ZYL00800105h$06
ZYL01F8000h$06
611 8.500
611 8.500
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB,GS200U 3SCH....
GG
K/P
DIN 6539
BVB
8.500
ZYL
1
53
37
79
48
77.800
8.500
h6
3
0.043
DIN4000-81
150
R
HC-K/P
TIN
1.200
31
R
28
0
1
ZYL00850105h$06
ZYL01F8500h$06
611 9.000
611 9.000
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB,GS200U 3SCH....
GG
K/P
DIN 6539
BVB
9.000
ZYL
1
57
40
84
52
82.700
9.000
h6
3
0.051
DIN4000-81
150
R
HC-K/P
TIN
1.300
32
R
28
0
1
ZYL00900105h$06
ZYL01F9000h$06
611 9.700
611 9.700
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB,GS200U 3SCH....
GG
K/P
DIN 6539
BVB
9.700
ZYL
1
60
42
89
55
87.700
9.700
h6
3
0.066
DIN4000-81
150
R
HC-K/P
TIN
1.300
34
R
28
0
1
ZYL00970105h$06
ZYL01F9700h$06
611 10.000
611 10.000
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB,GS200U 3SCH....
GG
K/P
DIN 6539
BVB
10.000
ZYL
1
60
42
89
55
87.600
10.000
h6
3
0.066
DIN4000-81
150
R
HC-K/P
TIN
1.400
34
R
28
0
1
ZYL01000105h$06
ZYL01G1000h$06
611 10.200
611 10.200
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB,GS200U 3SCH....
GG
VHM
DIN 6539
BVB
10.200
ZYL
1
60
41
89
55
87.600
10.200
h6
3
0.076
DIN4000-81
150
R
HC-K/P
TIN
1.400
34
R
28
0
1
ZYL01020105h$06
ZYL01G1020,000h$06
611 12.000
611 12.000
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB,GS200U 3SCH....
GG
K/P
DIN 6539
BVB
12.000
ZYL
1
70
49
102
65
100.300
12.000
h6
3
0.108
DIN4000-81
150
R
HC-K/P
TIN
1.700
37
R
28
0
1
ZYL01200105h$06
ZYL01G1200h$06
611 13.400
611 13.400
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB,GS200U 3SCH....
GG
K/P
DIN 6539
BVB
13.400
ZYL
1
71
48
107
66
105.200
13.400
h6
3
0.143
DIN4000-81
150
R
HC-K/P
TIN
1.800
41
R
28
0
1
ZYL01340105h$06
ZYL01G1340,000h$06
611 14.000
611 14.000
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB,GS200U 3SCH....
GG
K/P
DIN 6539
BVB
14.000
ZYL
1
71
47
107
66
105.100
14.000
h6
3
0.167
DIN4000-81
150
R
HC-K/P
TIN
1.900
41
R
28
0
1
ZYL01400105h$06
ZYL01G1400h$06
611 14.400
611 14.400
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB,GS200U 3SCH....
GG
K/P
DIN 6539
BVB
14.400
ZYL
1
75
51
111
70
109.000
14.400
h6
3
0.169
DIN4000-81
150
R
HC-K/P
TIN
2.000
41
R
28
0
1
ZYL01440105h$06
ZYL01G1440,000h$06
611 18.500
611 18.500
S-RATIOBOHRER
VHM S-RATIOB,GS200U 3SCH....
GG
K/P
DIN 6539
BVB
18.500
ZYL
1
81
51
127
76
18.500
h6
3
0.329
DIN4000-81
150
R
HC-K/P
TIN
2.500
51
R
28
0
1
ZYL01850105h$06
ZYL01G1850,000h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表