623 - DIN 341 SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_taper_shank_drill/catalog_623.prj},{NB=623 14.200},{J21=623 14.200},{A11=14.200},{C12=20},{B3=170},{B4=134.000},{B5=245},{B6=147},{B71=166.600},{D1=2},{D7=0.241},{E1=130},{B7=3.400},{C4=80.000},{D3=38},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9006230142000},{ID12100=0},{C14=8},{C15=5},{C2=20},{D4=56},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=SPIRALBOHRER},{J22=HSCO BOHRBUCHSENBOH, 14,200 DIN 341RN GT},{J3=GG},{H3=HSCO},{J1=DIN 341},{J8=BVB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=FASEN-NITRIERT},{D2=R},{J6=MKG00202085$$$$},{J61=MKG20C0020$$$$},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9006230142000.dxf},{ID10003=9006230142000.stp},{ID10004=9006230142000_prop.xml},{ID10005=A_9006230142000.xml},{ID11001=HSCO}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
623 10.000
623 10.000
SPIRALBOHRER
HSCO BOHRBUCHSENBOH, 10,0...
GG
HSCO
DIN 341
BVB
10.000
MKG
20
135
107.000
197
116
132.600
2
0.092
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
2.400
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
623 10.200
623 10.200
SPIRALBOHRER
HSCO BOHRBUCHSENBOH, 10,2...
GG
HSCO
DIN 341
BVB
10.200
MKG
20
135
107.000
197
116
132.600
2
0.100
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
2.400
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
623 10.320
623 10.320
SPIRALBOHRER
HSCO BOHRBUCHSENBOH, 10,3...
GG
HSCO
DIN 341
BVB
10.320
MKG
20
135
107.000
197
116
132.500
2
0.095
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
2.500
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
623 10.500
623 10.500
SPIRALBOHRER
HSCO BOHRBUCHSENBOH, 10,5...
GG
HSCO
DIN 341
BVB
10.500
MKG
20
135
106.000
197
116
132.500
2
0.097
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
2.500
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
623 10.800
623 10.800
SPIRALBOHRER
HSCO BOHRBUCHSENBOH, 10,8...
GG
HSCO
DIN 341
BVB
10.800
MKG
20
144
115.000
206
125
141.400
2
0.104
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
2.600
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
623 11.000
623 11.000
SPIRALBOHRER
HSCO BOHRBUCHSENBOH, 11,0...
GG
HSCO
DIN 341
BVB
11.000
MKG
20
144
115.100
206
125
141.400
2
0.123
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
2.600
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
623 11.200
623 11.200
SPIRALBOHRER
HSCO BOHRBUCHSENBOH, 11,2...
GG
HSCO
DIN 341
BVB
11.200
MKG
20
144
115.000
206
125
141.300
2
0.122
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
2.700
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
623 11.500
623 11.500
SPIRALBOHRER
HSCO BOHRBUCHSENBOH, 11,5...
GG
HSCO
DIN 341
BVB
11.500
MKG
20
144
115.000
206
125
141.300
2
0.112
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
2.700
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
623 11.510
623 11.510
SPIRALBOHRER
HSCO BOHRBUCHSENBOH, 11,5...
GG
HSCO
DIN 341
BVB
11.510
MKG
20
144
115.000
206
125
141.300
2
0.112
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
2.700
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
623 11.800
623 11.800
SPIRALBOHRER
HSCO BOHRBUCHSENBOH, 11,8...
GG
HSCO
DIN 341
BVB
11.800
MKG
20
144
114.000
206
125
141.200
2
0.115
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
2.800
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
623 12.000
623 12.000
SPIRALBOHRER
HSCO BOHRBUCHSENBOH, 12,0...
GG
HSCO
DIN 341
BVB
12.000
MKG
20
153
123.000
215
134
150.200
2
0.122
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
2.800
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
623 12.200
623 12.200
SPIRALBOHRER
HSCO BOHRBUCHSENBOH, 12,2...
GG
HSCO
DIN 341
BVB
12.200
MKG
20
153
123.000
215
134
150.100
2
0.125
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
2.900
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
623 12.400
623 12.400
SPIRALBOHRER
HSCO BOHRBUCHSENBOH, 12,4...
GG
HSCO
DIN 341
BVB
12.400
MKG
20
153
123.000
215
134
150.100
2
0.128
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
2.900
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
623 12.500
623 12.500
SPIRALBOHRER
HSCO BOHRBUCHSENBOH, 12,5...
GG
HSCO
DIN 341
BVB
12.500
MKG
20
153
123.000
215
134
150.000
2
0.129
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
3.000
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
623 12.800
623 12.800
SPIRALBOHRER
HSCO BOHRBUCHSENBOH, 12,8...
GG
HSCO
DIN 341
BVB
12.800
MKG
20
153
122.000
215
134
150.000
2
0.133
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
3.000
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
623 13.000
623 13.000
SPIRALBOHRER
HSCO BOHRBUCHSENBOH, 13,0...
GG
HSCO
DIN 341
BVB
13.000
MKG
20
153
122.200
215
134
149.900
2
0.147
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
3.100
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
623 13.490
623 13.490
SPIRALBOHRER
HSCO BOHRBUCHSENBOH, 13,4...
GG
HSCO
DIN 341
BVB
13.490
MKG
20
161
130.000
223
142
157.800
2
0.148
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
3.200
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
623 13.500
623 13.500
SPIRALBOHRER
HSCO BOHRBUCHSENBOH, 13,5...
GG
HSCO
DIN 341
BVB
13.500
MKG
20
161
130.000
223
142
157.800
2
0.148
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
3.200
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
623 13.890
623 13.890
SPIRALBOHRER
HSCO BOHRBUCHSENBOH, 13,8...
GG
HSCO
DIN 341
BVB
13.890
MKG
20
161
129.000
223
142
157.700
2
0.154
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
3.300
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
623 14.000
623 14.000
SPIRALBOHRER
HSCO BOHRBUCHSENBOH, 14,0...
GG
HSCO
DIN 341
BVB
14.000
MKG
20
161
129.000
223
142
157.700
2
0.156
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
3.300
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
623 14.200
623 14.200
SPIRALBOHRER
HSCO BOHRBUCHSENBOH, 14,2...
GG
HSCO
DIN 341
BVB
14.200
MKG
20
170
134.000
245
147
166.600
2
0.241
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
3.400
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
623 14.290
623 14.290
SPIRALBOHRER
HSCO BOHRBUCHSENBOH, 14,2...
GG
HSCO
DIN 341
BVB
14.290
MKG
20
170
134.000
245
147
166.600
2
0.243
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
3.400
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
623 14.500
623 14.500
SPIRALBOHRER
HSCO BOHRBUCHSENBOH, 14,5...
GG
HSCO
DIN 341
BVB
14.500
MKG
20
170
134.000
245
147
166.600
2
0.246
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
3.400
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
623 14.680
623 14.680
SPIRALBOHRER
HSCO BOHRBUCHSENBOH, 14,6...
GG
HSCO
DIN 341
BVB
14.680
MKG
20
170
134.000
245
147
166.500
2
0.250
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
3.500
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
623 15.000
623 15.000
SPIRALBOHRER
HSCO BOHRBUCHSENBOH, 15,0...
GG
HSCO
DIN 341
BVB
15.000
MKG
20
170
133.300
245
147
166.500
2
0.255
DIN4000-81
130
R
HSS-E
FASEN-NITRIERT
3.500
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表