카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
65
Hallite
Double Acting Piston Seals
65
Inch
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/double_act_piston_seals/65/in/65i.prj},{NB=HALLITE 0177610},{CNSORDERNO=0177610},{D1=3.500},{TOL1=+0.006 / +0.000},{DD1=3.000},{TOL2=+0.000 / -0.003},{DD2=3.270},{TOL3=+0.000 / -0.003},{DD3=3.437},{TOL4=+0.000 / -0.009},{L1=0.562},{L2=0.210},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[인치]
TOL1
Tolerance H10
[인치]
DD1
Rod Diameter Ød1
[인치]
TOL2
Tolerance h9
[인치]
DD2
Bearing Housing Diameter Ød2
[인치]
TOL3
Tolerance h9
[인치]
DD3
Piston Diameter Ød3
[인치]
TOL4
Tolerance h11
[인치]
L1
Length L1
[인치]
L2
Length L2
[인치]
HALLITE 2221210
2221210
1.000
+0.003 / +0.000
0.687
+0.000 / -0.002
0.829
+0.000 / -0.002
0.937
+0.000 / -0.005
0.343
0.125
HALLITE 2221310
2221310
1.250
+0.004 / +0.000
0.937
+0.000 / -0.002
1.079
+0.000 / -0.002
1.187
+0.000 / -0.006
0.343
0.125
HALLITE 2219610
2219610
1.500
+0.004 / +0.000
1.125
+0.000 / -0.002
1.324
+0.000 / -0.002
1.437
+0.000 / -0.006
0.437
0.150
HALLITE 2220910
2220910
1.750
+0.004 / +0.000
1.375
+0.000 / -0.002
1.574
+0.000 / -0.002
1.687
+0.000 / -0.006
0.437
0.150
HALLITE 2224010
2224010
2.000
+0.005 / +0.000
1.625
+0.000 / -0.002
1.824
+0.000 / -0.002
1.937
+0.000 / -0.006
0.437
0.150
HALLITE 2221110
2221110
2.250
+0.005 / +0.000
1.875
+0.000 / -0.002
2.075
+0.000 / -0.003
2.187
+0.000 / -0.007
0.437
0.150
HALLITE 2224110
2224110
2.500
+0.005 / +0.000
2.125
+0.000 / -0.003
2.325
+0.000 / -0.003
2.437
+0.000 / -0.007
0.437
0.150
HALLITE 2219510
2219510
2.750
+0.005 / +0.000
2.375
+0.000 / -0.003
2.575
+0.000 / -0.003
2.687
+0.000 / -0.007
0.437
0.150
HALLITE 2225210
2225210
2.875
+0.005 / +0.000
2.500
+0.000 / -0.003
2.700
+0.000 / -0.003
2.812
+0.000 / -0.007
0.437
0.150
HALLITE 2224210
2224210
3.000
+0.005 / +0.000
2.625
+0.000 / -0.003
2.825
+0.000 / -0.003
2.937
+0.000 / -0.007
0.437
0.150
HALLITE 2219710
2219710
3.250
+0.006 / +0.000
2.875
+0.000 / -0.003
3.075
+0.000 / -0.003
3.187
+0.000 / -0.009
0.437
0.150
HALLITE 0177610
0177610
3.500
+0.006 / +0.000
3.000
+0.000 / -0.003
3.270
+0.000 / -0.003
3.437
+0.000 / -0.009
0.562
0.210
HALLITE 0178810
0178810
3.750
+0.006 / +0.000
3.250
+0.000 / -0.003
3.520
+0.000 / -0.003
3.687
+0.000 / -0.009
0.562
0.210
HALLITE 1172310
1172310
4.000
+0.006 / +0.000
3.500
+0.000 / -0.003
3.770
+0.000 / -0.003
3.937
+0.000 / -0.009
0.562
0.210
HALLITE 0309210
0309210
4.250
+0.006 / +0.000
3.750
+0.000 / -0.003
4.020
+0.000 / -0.003
4.187
+0.000 / -0.009
0.562
0.210
HALLITE 0418910
0418910
4.500
+0.006 / +0.000
4.000
+0.000 / -0.003
4.270
+0.000 / -0.003
4.437
+0.000 / -0.009
0.562
0.210
HALLITE 1155810
1155810
4.750
+0.006 / +0.000
4.250
+0.000 / -0.003
4.520
+0.000 / -0.003
4.687
+0.000 / -0.009
0.562
0.210
HALLITE 1175410
1175410
5.000
+0.006 / +0.000
4.375
+0.000 / -0.003
4.689
+0.000 / -0.003
4.937
+0.000 / -0.010
0.687
0.344
HALLITE 1173710
1173710
5.250
+0.006 / +0.000
4.625
+0.000 / -0.003
4.938
+0.000 / -0.003
5.187
+0.000 / -0.010
0.687
0.344
HALLITE 1173610
1173610
5.500
+0.006 / +0.000
4.875
+0.000 / -0.004
5.188
+0.000 / -0.004
5.437
+0.000 / -0.010
0.687
0.344
HALLITE 0300110
0300110
6.000
+0.006 / +0.000
5.250
+0.000 / -0.004
5.712
+0.000 / -0.004
5.937
+0.000 / -0.010
1.000
0.500
HALLITE 0047010
0047010
6.500
+0.006 / +0.000
5.750
+0.000 / -0.004
6.212
+0.000 / -0.004
6.437
+0.000 / -0.010
1.000
0.500
HALLITE 0314110
0314110
7.000
+0.006 / +0.000
6.250
+0.000 / -0.004
6.712
+0.000 / -0.004
6.937
+0.000 / -0.010
1.000
0.500
HALLITE 0045110
0045110
8.000
+0.007 / +0.000
7.250
+0.000 / -0.005
7.712
+0.000 / -0.005
7.937
+0.000 / -0.011
1.000
0.500
HALLITE 0045510
0045510
9.000
+0.007 / +0.000
8.250
+0.000 / -0.005
8.712
+0.000 / -0.005
8.937
+0.000 / -0.011
1.000
0.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성