662 - DIN 345 S-SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_taper_shank_drill/catalog_662.prj},{NB=662 14.500},{J21=662 14.500},{A11=14.500},{C12=20},{B3=137},{B4=101},{B5=212},{B6=114},{B71=133.600},{D1=2},{D7=0.236},{E1=130},{B7=3.400},{C4=80.000},{D3=38},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9006620145000},{ID12100=0},{C14=8},{C15=5},{C2=20},{D4=56},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=S-SPIRALBOHRER},{J22=HSCO S-SPIRALBOHRER 14,500 DIN 345RN GT1},{J3=GG},{H3=HSCO},{J1=DIN 345},{J8=BVB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{D2=R},{J6=MKG00202085$$$$},{J61=MKG20C0020$$$$},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9006620145000.dxf},{ID10003=9006620145000.stp},{ID10004=9006620145000_prop.xml},{ID10005=A_9006620145000.xml},{ID11001=HSCO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
662 10.000
662 10.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 10,00...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
10.000
MKG
20
106
78
168
87
103.600
2
0.087
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
2.400
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
662 10.200
662 10.200
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 10,20...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
10.200
MKG
20
106
78
168
87
103.600
2
0.083
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
2.400
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
662 10.500
662 10.500
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 10,50...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
10.500
MKG
20
106
77
168
87
103.500
2
0.085
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
2.500
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
662 11.000
662 11.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 11,00...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
11.000
MKG
20
113
84
175
94
110.400
2
0.092
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
2.600
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
662 11.110
662 11.110
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 11,11...
GG
DIN 345
BVB
11.110
MKG
20
113
84
175
94
110.400
2
0.093
DIN4000-81
130
R
TIN
2.600
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
662 12.500
662 12.500
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 12,50...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
12.500
MKG
20
120
89
182
101
117.000
2
0.110
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
3.000
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
662 13.000
662 13.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 13,00...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
13.000
MKG
20
120
89
182
101
116.900
2
0.115
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
3.100
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
662 14.000
662 14.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 14,00...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
14.000
MKG
20
127
95
189
108
123.700
2
0.131
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
3.300
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
662 14.500
662 14.500
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 14,50...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
14.500
MKG
20
137
101
212
114
133.600
2
0.236
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
3.400
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
662 15.000
662 15.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 15,00...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
15.000
MKG
20
137
100
212
114
133.500
2
0.227
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
3.500
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
662 16.000
662 16.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 16,00...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
16.000
MKG
20
143
105
218
120
139.200
2
0.150
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
3.800
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
662 17.500
662 17.500
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 17,50...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
17.500
MKG
20
153
114
228
130
148.900
2
0.302
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
4.100
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
662 18.000
662 18.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 18,00...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
18.000
MKG
20
153
113
228
130
148.800
2
0.302
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
4.200
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
662 20.000
662 20.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 20,00...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
20.000
MKG
20
163
122
238
140
158.300
2
0.345
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
4.700
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
662 20.500
662 20.500
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 20,50...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
20.500
MKG
20
168
126
243
145
163.200
2
0.364
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
4.800
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
662 21.000
662 21.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 21,00...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
21.000
MKG
20
168
126
243
145
163.100
2
0.376
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
4.900
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
662 22.000
662 22.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 22,00...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
22.000
MKG
20
173
130
248
150
167.800
2
0.409
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
5.200
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
662 23.500
662 23.500
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 23,50...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
23.500
MKG
20
182
133
276
155
176.500
2
0.619
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
5.500
99.000
R
38
0
1
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
662 23.810
662 23.810
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 23,81...
GG
HSCO
DIN 345
BVB
23.810
MKG
20
187
138
281
160
181.400
2
0.638
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
5.600
99.000
R
38
0
1
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성