카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6824182 - piconet Extension Module for IP-Link, 8 Digital Outputs 2 A (12 A in Total)
Turck
Fieldbus Technology
i2fo20systems
Powered by
CAD모델 선택
{turck/fieldbus20technology/i2fo20systems/6824182.prj},{NB=6824182},{PREVIEW=../../../_pool_/b8/a8/6824182.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/b8/a8/6824182.png},{BMENB=6824182},{DESCSHORT=piconet Extension Module for IP-Link, 8 Digital Outputs 2 A (12 A in Total)},{DESCLONG=piconet Extension Module for IP-Link, 8 Digital Outputs 2 A (12 A in Total), Direct connection to the IP link, Fibre-glass reinforced housing, Encapsulated module electronics, Metal connector, Degree of protection IP67},{EAN=4047101179071},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=SNNE-0008D-0004},{BUS=Nein},{VGB=StSt},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/6824182},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/6824182}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
BUS
piconet_prm_cad_bus
ⁿ/ₐ
VGB
Piconet - Power
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6824182
6824182
piconet Extension Module ...
piconet Extension Module ...
4047101179071
Turck
SNNE-0008D-0004
Nein
StSt
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성