7.21 - Sinter wear plates acc. to VDI 3357, thickness = 12 mm
voestalpine
7. Wear plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/07_gleitplatten/07_21_2.prj},{NB=VA_Platte_63799},{IDENTNR=63799},{WERKSTOFF=Sinter},{L1=80},{B1=60},{S=12},{L2=25},{L3=55},{L4=},{L4X=0},{L5=},{L5X=0},{B2=},{B2X=0},{FORM=A},{VERS=1},{ZS=M8x20},{STK=2},{D=9},{D1=15},{S1=9},{R=2},{GEWICHT=0.44},{CTN=84833080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
L1
±0.2
[mm]
B1
±0.2
[mm]
S
Thickness s -0.02
[mm]
L2
±0.2
[mm]
L3
±0.2
[mm]
L4
±0.2
[mm]
L5
±0.2
[mm]
B2
±0.2
[mm]
FORM
Style
ⁿ/ₐ
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
ⁿ/ₐ
STK
Number of screwholes
[Stk]
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
63775
63775
Sinter
160
25
12
25
135
A
M8x20
2
0.37
84833080
63776
63776
Sinter
200
25
12
25
175
A
M8x20
2
0.46
84833080
63777
63777
Sinter
250
25
12
25
125
225
B
M8x20
3
0.58
84833080
63778
63778
Sinter
80
30
12
25
55
A
M8x20
2
0.22
84833080
63779
63779
Sinter
100
30
12
25
75
A
M8x20
2
0.28
84833080
63780
63780
Sinter
125
30
12
25
100
A
M8x20
2
0.35
84833080
63781
63781
Sinter
160
30
12
25
135
A
M8x20
2
0.44
84833080
63782
63782
Sinter
200
30
12
25
175
A
M8x20
2
0.55
84833080
63783
63783
Sinter
250
30
12
25
125
225
B
M8x20
3
0.69
84833080
63784
63784
Sinter
300
30
12
25
150
275
B
M8x20
3
0.83
84833080
63785
63785
Sinter
80
40
12
25
55
A
M8x20
2
0.30
84833080
63786
63786
Sinter
100
40
12
25
75
A
M8x20
2
0.37
84833080
63787
63787
Sinter
125
40
12
25
100
A
M8x20
2
0.46
84833080
63788
63788
Sinter
160
40
12
25
135
A
M8x20
2
0.59
84833080
63789
63789
Sinter
200
40
12
25
175
A
M8x20
2
0.74
84833080
63790
63790
Sinter
80
50
12
25
55
A
M8x20
2
0.37
84833080
63791
63791
Sinter
100
50
12
25
75
A
M8x20
2
0.46
84833080
63792
63792
Sinter
125
50
12
25
100
A
M8x20
2
0.58
84833080
63793
63793
Sinter
160
50
12
25
135
A
M8x20
2
0.74
84833080
63794
63794
Sinter
200
50
12
25
175
A
M8x20
2
0.92
84833080
63795
63795
Sinter
250
50
12
25
85
165
225
C
M8x20
4
1.16
84833080
63796
63796
Sinter
300
50
12
25
105
195
275
C
M8x20
4
1.39
84833080
63797
63797
Sinter
350
50
12
25
125
225
325
C
M8x20
4
1.62
84833080
63798
63798
Sinter
400
50
12
25
145
255
375
C
M8x20
4
1.85
84833080
63799
63799
Sinter
80
60
12
25
55
A
M8x20
2
0.44
84833080
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성