피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
702511 - CONNECTOR MALE DIN S SERIES - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702511.prj},{NB=A702511-3848},{CODE=A702511-3848},{FILENAME=A702511-3848_00},{F=M52x2-6g},{F1=1\"7/8-12 UN-2A},{A=58,5},{B=24},{D=18,5},{CH=55},{WPBAR=280}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
WPBAR
Working pressure
[bar]
A702511-0611
A702511-0611
M14x1,5-6g
7/16-20 UNF-2A
32,5
145
11
17
630
A702511-0614
A702511-0614
M14x1,5-6g
9/16-18 UNF-2A
32,5
135
12
19
630
A702511-0814
A702511-0814
M16x1,5-6g
9/16-18 UNF-2A
32,5
135
12
19
630
A702511-1014
A702511-1014
M18x1,5-6g
9/16-18 UNF-2A
34,5
15
12
19
630
A702511-1022
A702511-1022
M18x1,5-6g
7/8-14 UNF-2A
39
16
16
27
420
A702511-1219
A702511-1219
M20x1,5-6g
3/4-16 UNF-2A
36,5
15
14
24
630
A702511-1422
A702511-1422
M22x1,5-6g
7/8-14 UNF-2A
41
17
16
27
420
A702511-1622
A702511-1622
M24x1,5-6g
7/8-14 UNF-2A
41,5
17
16
27
420
A702511-1633
A702511-1633
M24x1,5-6g
1"5/16-12 UN-2A
46,5
19,5
185
38
420
A702511-2027
A702511-2027
M30x2-6g
1"1/16-12 UN-2A
47
18
18,5
32
420
A702511-2522
A702511-2522
M36x2-6g
7/8-14 UNF-2A
50
22
16
38
420
A702511-2530
A702511-2530
M36x2-6g
1"3/16-12 UN-2A
52
21,5
185
38
420
A702511-2533
A702511-2533
M36x2-6g
1"5/16-12 UN-2A
53,5
23
18,5
41
420
A702511-3041
A702511-3041
M42x2-6g
1"5/8-12 UN-2A
57
25
18,5
50
280
A702511-3848
A702511-3848
M52x2-6g
1"7/8-12 UN-2A
58,5
24
18,5
55
280
SA702511-0811
SA702511-0811
M16x1,5-6g
7/16-20 UNF-2A
32
14
11
17
630
SA702511-0812
SA702511-0812
M16x1,5-6g
1/2-20 UNF-2A
33
15
11
19
630
SA702511-0819
SA702511-0819
M16x1,5-6g
3/4-16 UNF-2A
34
13
14
22
630
SA702511-0822
SA702511-0822
M16x1,5-6g
7/8-14 UNF-2A
39
16
16
22
420
SA702511-1214
SA702511-1214
M20x1,5-6g
9/16-18 UNF-2A
35
15,5
12
22
420
SA702511-1222
SA702511-1222
M20x1,5-6g
7/8-14 UNF-2A
39
15,5
16
27
420
SA702511-1233
SA702511-1233
M20x1,5-6g
1"5/16-12 UN-2A
44,5
18,5
18,5
38
420
SA702511-1619
SA702511-1619
M24x1,5-6g
3/4-16 UNF-2A
41,5
19
14
27
630
SA702511-1627
SA702511-1627
M24x1,5-6g
1"1/16-12 UN-2A
45
18
185
32
420
SA702511-2019
SA702511-2019
M30x2-6g
3/4-16 UNF-2A
43
18,5
14
32
420
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성