706 - WN 11 VHM SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
VHM Bohrer
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_solid_carbide_drills/catalog_706.prj},{NB=706 0.800},{J21=706 0.800},{A11=0.800},{C12=1},{B3=18},{B4=12.000},{B5=38},{B6=12.500},{B71=MIN},{C3=0.800},{D1=2},{D7=0.001},{E1=130},{B7=0.200},{C4=25.500},{D3=32},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9007060008000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=8},{C33=-0.006},{D4=3.350},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=VHM SPIRALBOHRER},{J22=VHM SPIRALBOHRER 0,800 WN RN ZYL},{J3=GG},{H3=K10/K20},{J1=WN 11},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL00080105h$06},{J61=ZYL01F0800h$06},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9007060008000.dxf},{ID10003=9007060008000.stp},{ID10004=9007060008000_prop.xml},{ID10005=A_9007060008000.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
706 0.500
706 0.500
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 0,500 WN...
GG
K10/K20
WN 11
BVB
0.500
ZYL
1
14
8.000
38
8.500
0.500
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.200
29.500
R
32
0
1
ZYL00050105h$06
ZYL01F0500h$06
706 0.600
706 0.600
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 0,600 WN...
GG
K10/K20
WN 11
BVB
0.600
ZYL
1
15
9.000
38
9.500
0.600
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.200
28.500
R
32
0
1
ZYL00060105h$06
ZYL01F0600h$06
706 0.650
706 0.650
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 0,650 WN...
GG
K10/K20
WN 11
BVB
0.650
ZYL
1
16
10.000
38
10.500
0.650
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.200
27.500
R
32
0
1
ZYL00060105h$06
ZYL01F0650h$06
706 0.700
706 0.700
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 0,700 WN...
GG
K10/K20
WN 11
BVB
0.700
ZYL
1
16
10.000
38
10.500
0.700
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.200
27.500
R
32
0
1
ZYL00070105h$06
ZYL01F0700h$06
706 0.750
706 0.750
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 0,750 WN...
GG
K10/K20
WN 11
BVB
0.750
ZYL
1
18
12.000
38
12.500
0.750
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.200
25.500
R
32
0
1
ZYL00070105h$06
ZYL01F0750h$06
706 0.800
706 0.800
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 0,800 WN...
GG
K10/K20
WN 11
BVB
0.800
ZYL
1
18
12.000
38
12.500
0.800
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.200
25.500
R
32
0
1
ZYL00080105h$06
ZYL01F0800h$06
706 0.850
706 0.850
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 0,850 WN...
GG
K10/K20
WN 11
BVB
0.850
ZYL
1
20
14.000
38
14.500
0.850
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.200
23.500
R
32
0
1
ZYL00080105h$06
ZYL01F0850h$06
706 0.900
706 0.900
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 0,900 WN...
GG
K10/K20
WN 11
BVB
0.900
ZYL
1
20
14.000
38
14.500
0.900
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.300
23.500
R
32
0
1
ZYL00090105h$06
ZYL01F0900h$06
706 1.000
706 1.000
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,000 WN...
GG
K10/K20
WN 11
BVB
1.000
ZYL
1
22
16.000
38
17.000
1.000
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.300
21.000
R
32
0
1
ZYL00100105h$06
ZYL01F1000h$06
706 1.041
706 1.041
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,041 WN...
GG
VHM
WN 11
BVB
1.041
ZYL
1
22
15.900
38
17.000
37.700
1.041
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.300
21.000
R
32
0
1
ZYL00100105h$06
ZYL01Fh$06
706 1.050
706 1.050
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,050 WN...
GG
K30/K40
WN 11
BVB
1.050
ZYL
1
22
15.900
38
17.000
37.700
1.050
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.300
21.000
R
32
0
1
ZYL00100105h$06
ZYL01F1050h$06
706 1.400
706 1.400
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,400 WN...
GG
K10/K20
WN 11
BVB
1.400
ZYL
1
22
15.000
38
17.000
1.400
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.400
21.000
R
32
0
1
ZYL00140105h$06
ZYL01F1400h$06
706 1.450
706 1.450
VHM SPIRALBOHRER
VHM SPIRALBOHRER 1,450 WN...
GG
K10/K20
WN 11
BVB
1.450
ZYL
1
22
15.000
38
17.000
1.450
h6
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.400
21.000
R
32
0
1
ZYL00140105h$06
ZYL01F1450h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表