카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7580512 - Temperature measuring amplifier, 2-channel
Turck
Interface Technology
signal20conditioners
Powered by
CAD모델 선택
{turck/interface20technology/signal20conditioners/7580512.prj},{NB=7580512},{BMENB=7580512},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/e0/6a/7580512.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/e0/6a/7580512.png},{DESCSHORT=Temperature measuring amplifier, 2-channel},{DESCLONG=Temperature measuring amplifier, 2-channel, Operating voltage 10…30 VDC, Input circuits monitored for wire-break and short-circuit, Parameterized via PC, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, Removable screw terminals, Power bridge (connector incl. in delivery), ATEX, IECEx, cFM, cUL, NEPSI, INMETRO, Kosha, Use in Zone 2, SIL 2},{EAN=4047101311389},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=IMX12-TI01-2RTDR-2I-CPR/24VDC},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
7580512
7580512
Temperature measuring amp...
Temperature measuring amp...
4047101311389
Turck
IMX12-TI01-2RTDR-2I-CPR/2...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성