피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
8M 50 - HTD taper lock timing pulleys "phosphated"
Chiaravalli
Open transmission
Timing pulleys
HTD taper lock timing pulleys
8M
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/toothed_pulleys/htd_taper_lock_timing_pulleys/8m/8m_50_asmtab.prj},{NB=41450048},{TYPE=TL 48- 8M- 50},{CODE=41450048},{T=48},{EXEC=3F},{BUSH=2012},{BM=50},{DP=122.23},{DE=120.86},{DF=128},{DFFX=128.0},{DM=-},{DMHX=0},{DI=95},{DIX=95},{F=60},{S=32},{P=14},{PX=14.000},{NF=78},{NFX=78},{WEIGHT=2.35},{MAT=STEEL C45},{F1=0.00},{F2=54.80},{DI2=107.00},{DI3=65.290},{D3B=66.6800},{DH1B=19.50},{D100B=11.50},{THB=11.1125},{D1B=70.00},{PPATH=8m_50_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
T
Number of teeth
ⁿ/ₐ
EXEC
design
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
BM
Max bore
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df flanges
ⁿ/ₐ
DM
Dm Hub
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
P
[mm]
NF
Flange number
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
41450028
TL 28- 8M- 50
41450028
28
2F
1210
32
71.30
70.08
75
-
50
60
25
35
79
0.60
STEEL C45
41450030
TL 30- 8M- 50
41450030
30
2F
1615
42
76.39
75.13
82.5
-
58
60
38
22
73
0.65
STEEL C45
41450032
TL 32- 8M- 50
41450032
32
2F
1615
42
81.49
80.16
87
-
63
60
38
22
76
0.80
STEEL C45
41450034
TL 34- 8M- 50
41450034
34
2F
1615
42
86.58
85.22
91
-
65
60
38
22
66
1.08
STEEL C45
41450036
TL 36- 8M- 50
41450036
36
2F
1615
42
91.67
90.30
97
-
68
60
38
22
68
1.35
STEEL C45
41450038
TL 38- 8M- 50
41450038
38
2F
1615
42
96.77
95.39
102
-
72
60
38
22
70
1.65
STEEL C45
41450040
TL 40- 8M- 50
41450040
40
3F
2012
50
101.86
100.49
106
-
80
60
32
14
77
1.70
STEEL C45
41450044
TL 44- 8M- 50
41450044
44
3F
2012
50
112.05
110.67
120
-
86
60
32
14
75
1.80
STEEL C45
41450048
TL 48- 8M- 50
41450048
48
3F
2012
50
122.23
120.86
128
-
95
60
32
14
78
2.35
STEEL C45
41450056
TL 56- 8M- 50
41450056
56
3F
2517
60
142.60
141.23
150
-
116
60
45
7.5
85
3.35
STEEL C45
41450064
TL 64- 8M- 50
41450064
64
3F
2517
60
162.97
161.60
168
-
136
60
45
7.5
90
4.90
STEEL C45
41450072
TL 72- 8M- 50
41450072
72
10F
2517
60
183.35
181.97
192
125
158
60
45
7.5
97
6.90
STEEL C45
41450080
TL 80- 8M- 50
41450080
80
4
3020
75
203.72
202.30
-
-
180
60
51
4.5
-
8.90
CAST-IRON
41450090
TL 90- 8M- 50
41450090
90
11
3020
75
229.18
227.81
-
160
204
60
51
4.5
-
9.90
CAST-IRON
41450112
TL 112- 8M- 50
41450112
112
11
3020
75
285.21
283.83
-
170
254
60
51
4.5
-
12.10
CAST-IRON
41450144
TL 144- 8M- 50
41450144
144
12
3020
75
366.69
365.32
-
170
336
60
51
4.5
-
15.40
CAST-IRON
41450168
TL 168- 8M- 50
41450168
168
13
3525
90
427.81
426.44
-
198
395
60
65
2.5
-
22.80
CAST-IRON
41450192
TL 192- 8M- 50
41450192
192
13
3525
90
488.92
487.55
-
198
455
60
65
2.5
-
26.50
CAST-IRON
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성