901-9204-CCSF
Amphenol RF
Connectors
SMA Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/sma_connectors/901_9204_ccsf.prj},{NB=901-9204-CCSF},{SHA256=Xkj/Dv/d0yJI54EzhTVSgmG7CSoD3Oqkjbl+q0/QHBw=},{INAME=00576__9012d92042dccsf},{PN=901-9204-CCSF},{DESC=RF Connector SMA Panel Mount Jack 4-Hole Flange Round Post 50 Ohm},{BF=Passivated},{BM=Stainless Steel},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{MF=4-Hole Flange},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=12.4},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=100},{TS=Round Post},{PL=0.117 Inches (2.97 mm)},{EDL=0.590 Inches (14.99 mm)},{SC=Subminiature}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BF
Body Finish
ⁿ/ₐ
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
IMPEDANCE
Impedance
ⁿ/ₐ
IM
Insulator Material
ⁿ/ₐ
IPR
IP Rating
ⁿ/ₐ
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
MF
Mounting Feature
ⁿ/ₐ
ISOLATED
Isolated
ⁿ/ₐ
LPIM
Low PIM
ⁿ/ₐ
FM
Frequency Max
ⁿ/ₐ
TMAX
Temp Max
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp Min
ⁿ/ₐ
NM
Non-Magnetic
ⁿ/ₐ
TD
Thread Direction
ⁿ/ₐ
CF
Contact Finish
ⁿ/ₐ
CMAT
Contact Material
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
CTERM
Contact Termionation
ⁿ/ₐ
CM
Coupling Mechanism
ⁿ/ₐ
MC
Mating Cycles
ⁿ/ₐ
TS
Termination Style
ⁿ/ₐ
PL
Post Length
ⁿ/ₐ
EDL
Extended Dielectric Length
ⁿ/ₐ
SC
Size Category
ⁿ/ₐ
901-9204-CCSF
901-9204-CCSF
RF Connector SMA Panel Mo...
Passivated
Stainless Steel
50
PTFE
Not Rated
Jack
4-Hole Flange
No
No
12.4
165
-65
No
Standard
Gold
Beryllium Copper
Straight
Solder
Threaded
100
Round Post
0.117 Inches (2.97 mm)
0.590 Inches (14.99 mm)
Subminiature
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성