피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26043 - Fastener with threaded collar round head Ø 20 mm
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.600 Embedding and surface bonding fasteners
02.600.500 bigHead® with threaded collar
02.600.500.30 bigHead® with threaded collar
BN 26043 Fastener with threaded collar
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_600/02_600_500/02_600_500_30/bn_26043/bn_26043.prj},{NB=9089375},{BNARTNR=9089375},{BNARTNR1=9089375},{BZC=SF2/B20-M5X20},{W=INOX A4},{DXL=M5 x 20mm},{D=M5},{NDM=5},{KDM=4.134},{L=20},{KF=B20 - geschlossen},{VERSKF=1},{K=Ø 20},{D1=9.500},{L1=1.600},{D2=12.700},{D3=0.000},{X=1},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
DXL
Thread x Length
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
KF
Head shape
ⁿ/ₐ
K
Head around
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
9021093
9021093
9021093
SF2/B20-M4X10
Stainless steel A4
M4 x 10mm
M4
10
B20 - closed
Ø 20
9089359
9089359
9089359
SF2/B20-M4X15
Stainless steel A4
M4 x 15mm
M4
15
B20 - closed
Ø 20
3784120
3784120
300174887
SF2/B20-M5x10
Stainless steel A4
M5 x 10mm
M5
10
B20 - closed
Ø 20
9021095
9021095
9021095
SF2/B20-M5X15
Stainless steel A4
M5 x 15mm
M5
15
B20 - closed
Ø 20
9089375
9089375
9089375
SF2/B20-M5X20
Stainless steel A4
M5 x 20mm
M5
20
B20 - closed
Ø 20
9021097
9021097
9021097
SF2/B20-M6X10
Stainless steel A4
M6 x 10mm
M6
10
B20 - closed
Ø 20
9021098
9021098
9021098
SF2/B20-M6X15
Stainless steel A4
M6 x 15mm
M6
15
B20 - closed
Ø 20
9089376
9089376
9089376
SF2/B20-M6X20
Stainless steel A4
M6 x 20mm
M6
20
B20 - closed
Ø 20
9019250
9019250
9019250
SF2/B20-M8X10
Stainless steel A4
M8 x 10mm
M8
10
B20 - closed
Ø 20
9021099
9021099
9021099
SF2/B20-M8X15
Stainless steel A4
M8 x 15mm
M8
15
B20 - closed
Ø 20
9089377
9089377
9089377
SF2/B20-M8X20
Stainless steel A4
M8 x 20mm
M8
20
B20 - closed
Ø 20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성