N7631 - 带隔离圈的黄铜件
Agathon
iso_din_aag
滚珠笼
N7631 带隔离圈的黄铜制滚珠笼
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/iso_din_aag/kk/n7631/n7631_k-ms.prj},{NB=N7631 Messing mit Sicherungsring 7631.030.100},{IDNR=7631.030.100},{D1=30},{D2=38},{L2=100},{L3=4.0},{K=342},{C=8804},{L4=8},{L5=88.5},{L6=1.9},{D3=34.5},{AGATHON=N7631},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.270},{CTN=8482.9900},{URSP=CH}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Artikel-Nummer
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
K
滚珠数量
ⁿ/ₐ
C
载荷
[N]
LAGER
首选尺寸
ⁿ/ₐ
GEWICHT
重量
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
URSP
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
N7631 Messing mit Sicheru...
7631.012.020
12
16
20
2.5
72
350
ok
0.010
8482.9900
CH
N7631 Messing mit Sicheru...
7631.012.028
12
16
28
2.5
108
525
ok
0.015
8482.9900
CH
N7631 Messing mit Sicheru...
7631.012.036
12
16
36
2.5
132
641
ok
0.020
8482.9900
CH
N7631 Messing mit Sicheru...
7631.012.042
12
16
42
2.5
156
758
ok
0.025
8482.9900
CH
N7631 Messing mit Sicheru...
7631.012.051
12
16
51
2.5
192
933
ok
0.030
8482.9900
CH
N7631 Messing mit Sicheru...
7631.015.024
15
21
24
3.0
48
496
ok
0.026
8482.9900
CH
N7631 Messing mit Sicheru...
7631.015.035
15
21
35
3.0
84
868
ok
0.040
8482.9900
CH
N7631 Messing mit Sicheru...
7631.015.042
15
21
42
3.0
108
1116
ok
0.045
8482.9900
CH
N7631 Messing mit Sicheru...
7631.015.052
15
21
52
3.0
132
1364
ok
0.060
8482.9900
CH
N7631 Messing mit Sicheru...
7631.015.065
15
21
65
3.0
180
1860
ok
0.070
8482.9900
CH
N7631 Messing mit Sicheru...
7631.016.024
16
22
24
3.0
48
506
ok
0.028
8482.9900
CH
N7631 Messing mit Sicheru...
7631.016.035
16
22
35
3.0
84
886
ok
0.042
8482.9900
CH
N7631 Messing mit Sicheru...
7631.016.042
16
22
42
3.0
108
1140
ok
0.047
8482.9900
CH
N7631 Messing mit Sicheru...
7631.016.052
16
22
52
3.0
132
1393
ok
0.062
8482.9900
CH
N7631 Messing mit Sicheru...
7631.016.065
16
22
65
3.0
180
1899
ok
0.075
8482.9900
CH
N7631 Messing mit Sicheru...
7631.016.072
16
22
72
3.0
204
2152
ok
0.085
8482.9900
CH
N7631 Messing mit Sicheru...
7631.019.035
19
25
35
3.0
112
932
ok
0.045
8482.9900
CH
N7631 Messing mit Sicheru...
7631.019.043
19
25
43
3.0
144
1199
ok
0.055
8482.9900
CH
N7631 Messing mit Sicheru...
7631.019.050
19
25
50
3.0
176
1465
ok
0.065
8482.9900
CH
N7631 Messing mit Sicheru...
7631.019.057
19
25
57
3.0
208
1731
ok
0.075
8482.9900
CH
N7631 Messing mit Sicheru...
7631.019.065
19
25
65
3.0
240
1998
ok
0.080
8482.9900
CH
N7631 Messing mit Sicheru...
7631.019.082
19
25
82
3.0
304
2530
0.100
8482.9900
CH
N7631 Messing mit Sicheru...
7631.020.035
20
26
35
3.0
112
1482
ok
0.045
8482.9900
CH
N7631 Messing mit Sicheru...
7631.020.043
20
26
43
3.0
144
1906
0.060
8482.9900
CH
N7631 Messing mit Sicheru...
7631.020.050
20
26
50
3.0
176
2330
ok
0.065
8482.9900
CH
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表