CCE-70-5050 - 连接件-挤压角铝70×70×9系列
爱安特3D模型图库
工业铝型材及附件
50/60系列
50系列铝型材-连接件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/oubiaoxingcai/50/ljj50/cce-70-5050.prj},{NB=CCE-70-5050-M5-ST},{CODE=CCE},{C2=50系列},{GG=成套加工供货},{D=9.0},{W=40},{F=50},{JGDM=M5},{G=131},{JGZJ=C13×2+C08×1},{PDF=CCE70.pdf},{T4=4.000},{Q=M5},{Q2=CCE-70-5050-M5-ST},{LM=PSHC-M8-20-D},{LD=BCE-45-M8-Z},{DQ=PWFN-8-D},{M=5050},{C1=70},{Q1=ST},{LM1=PSHF-M5-10-D},{DQ1=PWFN-5-D},{Z1=1.000},{Z2=20.000},{S=1.000},{PPATH=za50/cce703.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
C2
适用型材
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
JGDM
加工代码
ⁿ/ₐ
G
单品重量
[g]
JGZJ
紧固组件
ⁿ/ₐ
CCE-70-5050
CCE-70-5050
50系列
单个供货
9.0
40
50
-
131
-
CCE-70-5050-ST
CCE-70-5050-ST
50系列
成套供货
9.0
40
50
-
131
C13×2
CCE-70-5050-M5
CCE-70-5050-M5
50系列
加工供货
9.0
40
50
M5
131
-
CCE-70-5050-M5-ST
CCE-70-5050-M5-ST
50系列
成套加工供货
9.0
40
50
M5
131
C13×2+C08×1
CCE-70-50100
CCE-70-50100
50系列
单个供货
9.0
90
50
-
297
-
CCE-70-50100-ST
CCE-70-50100-ST
50系列
成套供货
9.0
90
50
-
297
C13×4
CCE-70-50100-M5
CCE-70-50100-M5
50系列
加工供货
9.0
90
50
M5
297
-
CCE-70-50100-M5-ST
CCE-70-50100-M5-ST
50系列
成套加工供货
9.0
90
50
M5
297
C13×4+C08×1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表