LCDAR - 10
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F1-定位销
定位销
xiaotouzhuijiao
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dignweixiao/dignweixiao/xiaotouzhuijiao/lcdar.prj},{NB=LADAR-D12-P7-L12-H3},{YX=LADAR},{DLX=LADBR},{CODEF=YX},{D=12},{D1=12},{P1=[7:12/0.01]},{P=7.000},{LYX=[12:24/1]},{LYX1=12},{LDLX=[12:24/1]},{LDLX1=12},{LF=LYX1},{H1=[3:20/0.1]},{H=3.000},{B=3},{M=M5},{M1=5},{L1=8},{W=2.5},{ZJGJB=NONE},{ZJG2=NONE},{LP=4.000},{LP3=20.000},{LP6=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
D
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
LYX
ⁿ/ₐ
LDLX
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
LP
ⁿ/ₐ
LP3
ⁿ/ₐ
LADAR-D6-P4-L8-H2
6
6
[4:6/0.01]
[8:12/1]
[9:12/1]
[2:12/0.1]
2
M3
3
5
1.5
3.000
11.000
LADAR-D8-P6-L11-H2
8
8
[6:8/0.01]
[11:16/1]
[12:16/1]
[2:15/0.1]
3
M5
5
8
1.8
4.000
14.000
LADAR-D8T-P6-L11-H2
8T
8
[6:8/0.01]
[11:16/1]
[12:16/1]
[2:15/0.1]
3
M4
4
6
1.8
4.000
14.000
LADAR-D10-P7-L11-H3
10
10
[7:10/0.01]
[11:20/1]
[12:20/1]
[3:20/0.1]
3
M5
5
8
2.2
4.000
18.000
LADAR-D10T-P7-L8-H3
10T
10
[7:10/0.01]
[8:16/1]
[12:16/1]
[3:20/0.1]
3
M4
4
6
2.2
4.000
18.000
LADAR-D12-P7-L12-H3
12
12
[7:12/0.01]
[12:24/1]
[12:24/1]
[3:20/0.1]
3
M5
5
8
2.5
4.000
20.000
LADAR-D12T-P7-L8-H3
12T
12
[7:12/0.01]
[8:18/1]
[12:18/1]
[3:20/0.1]
3
M4
4
6
2.5
4.000
20.000
LADAR-D13-P8-L13-H5
13
13
[8:13/0.01]
[13:26/1]
[14:26/1]
[5:20/0.1]
4
M8
8
10
3.0
5.000
22.000
LADAR-D13T-P8-L10-H5
13T
13
[8:13/0.01]
[10:20/1]
[14:20/1]
[5:20/0.1]
4
M6
6
9
3.0
5.000
22.000
LADAR-D16-P10-L16-H5
16
16
[10:16/0.01]
[16:32/1]
[16:32/1]
[5:20/0.1]
4
M8
8
12
4.0
5.000
22.000
LADAR-D16T-P10-L10-H5
16T
16
[10:16/0.01]
[10:24/1]
[14:24/1]
[5:20/0.1]
4
M6
6
9
4.0
5.000
22.000
LADAR-D20-P13-L20-H5
20
20
[13:20/0.01]
[20:40/1]
[20:40/1]
[5:20/0.1]
4
M8
8
12
5.0
6.000
23.000
LADAR-D20T-P13-L12-H5
20T
20
[13:20/0.01]
[12:30/1]
[18:30/1]
[5:20/0.1]
4
M6
6
9
5.0
6.000
23.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表