ESCJP - 圆形截面圆柱形拉伸弹簧 中轻载型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
J2-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuang/escjp.prj},{NB=ESCJP-D12-L70},{CODE=ESCJP},{LX=中轻载型},{CODE1='ESCJP','ESCHP','ESCJC','ESCHC'},{D=12},{L=70},{DD=1.400},{S=41.400},{JXZH=47.7},{CLL=10.49},{THXS=1.57},{PDF=escjp.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
DH
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
S
工作行程S
[mm]
JXZH
极限载荷
[N]
CLL
初拉力
ⁿ/ₐ
THXS
弹簧系数
[N/mm]
ESCJP-D2-L10
ESCJP-D2-L10
平行向
中轻载型
SWP-A
2
10
0.280
4.000
2.45
0.49
0.49
ESCJP-D2-L15
ESCJP-D2-L15
平行向
中轻载型
SWP-A
2
15
0.280
6.700
2.45
0.49
0.29
ESCJP-D2-L20
ESCJP-D2-L20
平行向
中轻载型
SWP-A
2
20
0.280
10.000
2.45
0.49
0.2
ESCJP-D2-L25
ESCJP-D2-L25
平行向
中轻载型
SWP-A
2
25
0.280
13.300
2.45
0.49
0.15
ESCJP-D3-L10
ESCJP-D3-L10
平行向
中轻载型
SWP-A
3
10
0.350
4.600
3.33
0.66
0.59
ESCJP-D3-L15
ESCJP-D3-L15
平行向
中轻载型
SWP-A
3
15
0.350
9.100
3.33
0.66
0.29
ESCJP-D3-L20
ESCJP-D3-L20
平行向
中轻载型
SWP-A
3
20
0.350
14.300
3.33
0.66
0.19
ESCJP-D3-L25
ESCJP-D3-L25
平行向
中轻载型
SWP-A
3
25
0.350
19.500
3.33
0.66
0.14
ESCJP-D3-L30
ESCJP-D3-L30
平行向
中轻载型
SWP-A
3
30
0.350
24.800
3.33
0.66
0.11
ESCJP-D4-L15
ESCJP-D4-L15
平行向
中轻载型
SWP-A
4
15
0.450
7.500
4.81
0.98
0.51
ESCJP-D4-L20
ESCJP-D4-L20
平行向
中轻载型
SWP-A
4
20
0.450
12.200
4.81
0.98
0.31
ESCJP-D4-L25
ESCJP-D4-L25
平行向
中轻载型
SWP-A
4
25
0.450
16.900
4.81
0.98
0.23
ESCJP-D4-L30
ESCJP-D4-L30
平行向
中轻载型
SWP-A
4
30
0.450
21.700
4.81
0.98
0.18
ESCJP-D4-L35
ESCJP-D4-L35
平行向
中轻载型
SWP-A
4
35
0.450
26.000
4.81
0.98
0.15
ESCJP-D4-L40
ESCJP-D4-L40
平行向
中轻载型
SWP-A
4
40
0.450
30.000
4.81
0.98
0.13
ESCJP-D5-L15
ESCJP-D5-L15
平行向
中轻载型
SWP-A
5
15
0.550
5.700
6.37
1.37
0.89
ESCJP-D5-L20
ESCJP-D5-L20
平行向
中轻载型
SWP-A
5
20
0.550
9.800
6.37
1.37
0.51
ESCJP-D5-L25
ESCJP-D5-L25
平行向
中轻载型
SWP-A
5
25
0.550
14.200
6.37
1.37
0.35
ESCJP-D5-L30
ESCJP-D5-L30
平行向
中轻载型
SWP-A
5
30
0.550
18.900
6.37
1.37
0.26
ESCJP-D5-L35
ESCJP-D5-L35
平行向
中轻载型
SWP-A
5
35
0.550
24.300
6.37
1.37
0.21
ESCJP-D5-L40
ESCJP-D5-L40
平行向
中轻载型
SWP-A
5
40
0.550
28.300
6.37
1.37
0.18
ESCJP-D5-L45
ESCJP-D5-L45
平行向
中轻载型
SWP-A
5
45
0.550
31.900
6.37
1.37
0.16
ESCJP-D5-L50
ESCJP-D5-L50
平行向
中轻载型
SWP-A
5
50
0.550
36.400
6.37
1.37
0.14
ESCJP-D6-L20
ESCJP-D6-L20
平行向
中轻载型
SWP-A
6
20
0.700
9.600
12.94
1.67
1.18
ESCJP-D6-L25
ESCJP-D6-L25
平行向
中轻载型
SWP-A
6
25
0.700
14.400
12.94
1.67
0.78
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表