目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
NACQ Y - Y接头
AirTAC
氣動元件
美規產品
美规氣缸
NACQ系列
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/imperial_products/cylinder/nacq_series/nacq_knuckle_y.prj},{NB=F-NACQ25Y},{TYPE=F-NACQ25Y},{A=41},{B=30},{D=10.3},{E=3/8},{E1=9.5250},{F=10.5},{G=1/4-28UNF},{G1=6.3500},{H=19},{I=20},{J=0},{PA=20.2},{PB=2.0},{PC=8},{PD=3/8},{PD1=9.5250},{PE=1.1},{PF=26.4},{PG=10.7},{FZ1=7.5},{FZ2=20.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
TYPE
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
PC
[mm]
PD
ⁿ/ₐ
PE
[mm]
PF
[mm]
F-NACQ12Y
F-NACQ12Y
22
16
5.3
3/16
6.0
#8-32UNC
9
10
0
10.2
1.5
4
3/16
0.7
14.6
F-NACQ16Y
F-NACQ16Y
28
21
6.6
3/16
11.0
#8-32UNC
11
12
0
12.4
1.5
4
3/16
0.7
16.8
F-NACQ20Y
F-NACQ20Y
34
25
8.3
5/16
8.5
#10-32UNC
15
16
0
16.2
1.5
7
5/16
0.9
21.0
F-NACQ25Y
F-NACQ25Y
41
30
10.3
3/8
10.5
1/4-28UNF
19
20
0
20.2
2.0
8
3/8
1.1
26.4
F-NACQ32Y
F-NACQ32Y
42
30
18.4
3/8
16.0
5/16-24UNF
22
22
36
36.2
2.0
8
3/8
1.1
42.4
F-NACQ40Y
F-NACQ40Y
42
30
18.4
3/8
16.0
3/8-24UNF
22
22
36
36.2
2.0
8
3/8
1.1
42.4
F-NACQ50Y
F-NACQ50Y
56
40
22.4
1/2
20.0
1/2-20UNF
28
28
44
44.2
2.0
12
1/2
1.1
50.4
F-NACQ80Y
F-NACQ80Y
71
50
28.4
3/4
23.0
5/8-18UNF
38
38
56
56.2
2.0
15
3/4
1.7
63.6
F-NACQ100Y
F-NACQ100Y
79
55
32.4
7/8
24.0
3/4-16UNF
44
44
64
64.2
2.5
19
7/8
1.7
72.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表