目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
S3 - 機械閥
AirTAC
氣動元件
控制元件
人控及機械閥
S3系列机械阀(三口二位)
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/valves/mechanical_valve/s3/s3_asmtab.prj},{NB=S3BM5},{MT=M5},{TYPE=B},{PORT=M5x0.8},{COLOR=},{TT=},{CPOOL='-G', 'Green', '-R', 'Red', '-B', 'Black'},{CPOL='','N/A'},{CORPL='-R', 'Red'},{MODE=S3B-05},{INFO=PDF Catalogues},{A=16},{B=26},{C=15.0},{D=30},{E=36},{F=M5x0.8},{G=16.5},{H=9.0},{I=13.0},{J=M5x0.8},{JT=5.000},{PPATH=assemblies/s3_st_asmtpl.prj},{TPOOL='','N/A'}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
規格代號
ⁿ/ₐ
PORT
接管口徑
ⁿ/ₐ
A
螺紋孔間距
[mm]
B
閥體寬度
[mm]
C
螺紋孔位置
[mm]
D
閥體長度
[mm]
E
高度 E
[mm]
F
牙型代碼
ⁿ/ₐ
G
閥體高度
[mm]
H
螺紋孔位置
[mm]
I
螺紋孔間距
[mm]
J
牙型代碼
ⁿ/ₐ
S3BM5
S3BM5
M5x0.8
16
26
15.0
30
36
M5x0.8
16.5
9.0
13.0
M5x0.8
S3B06
S3B06
1/8"
23
30
20.5
41
47
M5x0.8
16.5
11.5
17.5
1/8"
S3B08
S3B08
1/4"
24
34
22.5
46
52
M5x0.8
17.5
12.0
21.0
1/4"
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表