DIN 6900-2 Z3 Z stainless steel A2 plain - Pozidriv SEMS screws with waved spring washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-2 Z3 Z - Pozidriv SEMS screws with waved spring washer
Powered by
CAD模型選擇
{art/mz/kombischrauben/din_6900_2_z3_z/din_6900_2_z3_z_a2.prj},{NB=ART 29843 - DIN 6900-2 Z3 Z M4x10.0 mm - A2},{ARTNR=29843},{D=4.0},{P=0.700},{L=10},{A=1.400},{BX=22},{DK=8},{AD2=9},{K=3.1},{H2=1.7},{H2MIN=0.5},{M=4.300},{DA=4.700},{R=0.200},{RF=8.000},{V=2.000},{X=1.750},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-2 Z3 Z},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Edelstahl},{GUETE=A2},{OBERFLAECHE=blank},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Pozi},{DINSCHEIBE=DIN 6904 - Federscheibe ähnl. DIN 137 B (Z3)},{ISO=},{ANTRIEB=Pozidriv PZ2},{ANTRIEB1=PZ2},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com},{LWS=https://www.artgmbh.com/montagezubehoer-kombischrauben/kombischrauben/din-6900-2-z3-kombischrauben-pozidriv-kreuzschlitz-mit-federscheibe/}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
H2MIN
min.
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 45545 - DIN 6900-2...
45545
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
5
5
7
2.0
1.1
0.5
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45546 - DIN 6900-2...
45546
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
6
5
7
2.0
1.1
0.5
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45547 - DIN 6900-2...
45547
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
8
5
7
2.0
1.1
0.5
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45548 - DIN 6900-2...
45548
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
10
5
7
2.0
1.1
0.5
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45549 - DIN 6900-2...
45549
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
12
5
7
2.0
1.1
0.5
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45550 - DIN 6900-2...
45550
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
2.5
0.450
16
5
7
2.0
1.1
0.5
Pozidriv PZ1
A.R.T. 35144 - DIN 6900-2...
35144
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
5
6
8
2.4
1.1
0.5
Pozidriv PZ1
A.R.T. 25836 - DIN 6900-2...
25836
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
6
6
8
2.4
1.1
0.5
Pozidriv PZ1
A.R.T. 29841 - DIN 6900-2...
29841
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
8
6
8
2.4
1.1
0.5
Pozidriv PZ1
A.R.T. 38884 - DIN 6900-2...
38884
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
10
6
8
2.4
1.1
0.5
Pozidriv PZ1
A.R.T. 38885 - DIN 6900-2...
38885
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
12
6
8
2.4
1.1
0.5
Pozidriv PZ1
A.R.T. 38886 - DIN 6900-2...
38886
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
16
6
8
2.4
1.1
0.5
Pozidriv PZ1
A.R.T. 48642 - DIN 6900-2...
48642
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
3.0
0.500
20
6
8
2.4
1.1
0.5
Pozidriv PZ1
A.R.T. 41225 - DIN 6900-2...
41225
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
6
8
9
3.1
1.7
0.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 41226 - DIN 6900-2...
41226
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
8
8
9
3.1
1.7
0.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 29843 - DIN 6900-2...
29843
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
10
8
9
3.1
1.7
0.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 41227 - DIN 6900-2...
41227
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
12
8
9
3.1
1.7
0.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 40191 - DIN 6900-2...
40191
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
16
8
9
3.1
1.7
0.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 41228 - DIN 6900-2...
41228
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
20
8
9
3.1
1.7
0.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 48643 - DIN 6900-2...
48643
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
4.0
0.700
25
8
9
3.1
1.7
0.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 45551 - DIN 6900-2...
45551
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
5.0
0.800
8
10
11
3.8
1.8
0.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 45552 - DIN 6900-2...
45552
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
5.0
0.800
10
10
11
3.8
1.8
0.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 45553 - DIN 6900-2...
45553
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
5.0
0.800
12
10
11
3.8
1.8
0.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 45554 - DIN 6900-2...
45554
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
5.0
0.800
16
10
11
3.8
1.8
0.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 45555 - DIN 6900-2...
45555
DIN 6900-2 Z3 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6904 - Waved spring w...
5.0
0.800
20
10
11
3.8
1.8
0.5
Pozidriv PZ2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表